17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スタッド支持台

通常単価(税別)
360745
税込単価
396820
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

強力な回り止め構造により空回りしないスタッド支持台。【特長】・スタッドは、さびにくい亜鉛メッキの鉄製で...

詳細を確認
  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スタッド支持台の寸法

 

(単位:mm)

 

TS 100 CHM

スタッド支持台:関連画像

TS 100 CHMの寸法図

TS 200 CHM

スタッド支持台:関連画像

TS 200 CHMの寸法図

TS 600 CHM

スタッド支持台:関連画像

TS 600 CHMの寸法図

製品仕様

型番 スタッド径 締付トルク
(N・m)
概略質量
TS 100 CHM M8 8~10 40g
TS 200 CHM M10 15~20 80g
TS 600 CHM M12 25~35 130g
  • 周囲温度:-25~+55℃(ただし、氷結または結露しないこと)。
  • 相対湿度:45~85%。
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500Vメガー)。
  • 商用周波耐電圧: 2,500V 1分間。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

ネジサイズ

締付トルク

(N・m)

最小発注数量
M8
8~10
1個
M10
15~20
1個
M12
25~35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
在庫品1日目当日出荷可能
745
( 820 )
在庫品1日目当日出荷可能
514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強力な回り止め構造により空回りしないスタッド支持台。
【特長】
・スタッドは、さびにくい亜鉛メッキの鉄製で、ブスバーや分岐用銅バーをしっかりと保持します
・ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成形ですから非常に堅牢です
・スタッドは強力な回り止め構造になっていますので、空回りすることがありません
・締め付け用のナットとスプリングワッシャを付属しました
・支持用の為、通電不可
【用途】
・ブスバーや分岐用銅バーの支持台として最適です

ご注意

  • 株式会社パトライトは、2025年10月1日付で端子台に関する事業をオータックス株式会社へ譲渡いたします。
    これに伴い社名、住所の表記が変更となります。
    本変更はランニングチェンジでの切替を予定しております。また在庫状況により新旧で混在する可能性がございます。予めご了承ください。
    ※本変更による製品仕様の変更はございません。
    メーカーレター ラベル変更例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッド支持台のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
アースバーの絶縁
5
満足度:5.0
アースバーの絶縁支持で以前はMJSD32を使っていましたが、薄いシャーシにつける時ナットでつけなくてはならないところが使...もっと読む
0人が参考にしています。
ブスバーを支えるために
4
満足度:4.0
ダイオードの制御回路で、100Aの4個のダイオードを使用する際に300~400Aから供給するためにブスバーを使用しており...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッド支持台
接地用品 スタッド端子台
スタッド端子台(固定式)TS-Rシリーズ
接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ
端子台(BNH形)
中継端子台 060
メーカーKASUGA篠原電機KASUGAKASUGAIDECオサダ
通常価格360-26,917 -830 -2,670 -300823 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
部品/完成品バラ部品組上完成品組上完成品組上完成品バラ部品組上完成品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング