17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 16日以内

結束保護材 ナイロンスパイラル KSN

通常単価(税別)
8,81417,917
税込単価
9,69519,709
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

【特長】・ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれた6ナイロン製のスパイラルです・電線束に巻き付けて結...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

  • ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれた6ナイロン製のスパイラル。
  • 材質:6ナイロン
  • 色:ナチュラル(乳白色)、ブラック(黒)
型番型番(黒)内径×外径
D1×D2mm
肉厚
mm
ピッチ
Pmm
束線範囲
φ
販売単位
mm
KSN-2 2.6×3.60.4~0.663~7100
KSN-4 4×5.50.65~0.8584~12100
KSN-6 6×7.60.7~0.9106~18100
KSN-9KSN-9B9×10.60.7~0.9129~2850
 KSN-12B12×13.60.7~0.91512~3550
KSN-15KSN-15B15×16.60.7~0.91815~4525
 KSN-20B20×21.60.7~0.92020~6025
KSN-25KSN-25B25×270.7~0.92525~7525

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

束線範囲

(φ)

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
ナチュラル
2.6
3.6
3~7
100
10
1個
ナチュラル
4
5.5
4~12
100
10
1個
ナチュラル
6
7.6
6~18
100
10
1個
ナチュラル
9
10.6
9~28
50
10
1個
9
10.6
9~28
50
10
1個
12
13.6
12~35
50
10
1個
ナチュラル
15
16.6
15~45
25
10
1個
15
16.6
15~45
25
10
1個
20
21.6
20~60
25
10
1個
ナチュラル
25
27
25~75
25
10
1個
25
27
25~75
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,814
( 9,695 )
16日目
10,981
( 12,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,423
( 15,865 )
16日目
9,900
( 10,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,070
( 12,177 )
16日目
13,286
( 14,615 )
16日目
9,376
( 10,314 )
16日目
9,900
( 10,890 )
16日目
14,143
( 15,557 )
16日目
16,453
( 18,098 )
16日目
17,917
( 19,709 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれた6ナイロン製のスパイラルです
・電線束に巻き付けて結束、保護
【用途】
・比較的、高温になる場所での束線に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束保護材 ナイロンスパイラル KSNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束保護材 ナイロンスパイラル KSN
結束保護材 スパイラルチューブ KSS
結束保護材 スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)
スパイラルチューブ 6ナイロン製 標準グレード 屋内使用
スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)
【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ
メーカーカメダデンキカメダデンキカメダデンキヘラマンタイトンミスミミスミ
通常価格8,814-4,000 -3,714 -10,663 -683 -5,774 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンポリエチレンポリエチレンナイロンポリプロピレンふっ素樹脂 UL94V-0
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品タイプ詳細スパイラルチューブスパイラルチューブスパイラルチューブ---
材質詳細6ナイロン-----
よく一緒に購入される商品

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング