17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ダブル認証単相複巻トランス DVS-UTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダブル認証単相複巻トランス DVS-UTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DVS1200UTG0500

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・春日海外規格トランスは、UL認証、TÜVプロダクトサービス認証の両規格を1台のトランスで実現しました。
・UL認証品、TÜV認証品をさまざまな電圧タップや容量にてご提供しております。
・UL認証、TÜVプロダクトサービス認証です。
・単相は100VA以上をダブル認証で対応できるなど、幅広い対応が可能です。
【用途】
・輸出機械の規格認証の時間短縮や、輸出時の規格認証のための経費削減などに利用可能。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

相数/巻線
単相複巻
容量(kVA)
1.2
一次電圧(V)
AC380-400-415-440-460-480
二次電圧(V)
AC100-110-115-120
静電シールド有無
絶縁種別
F
入出力端子形状
端子台
ケース有無
代表規格
UL / CUL / TUV
寸法 L(mm)
177
寸法 W(mm)
200
寸法 H(mm)
200

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト