エレクトロニクス部品技術窓口
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。【特長】・防雨埋込形は埋込形に防雨機能を持たせたもので、雨や水...
詳細を確認
ボタン数1点/一般開路(ケース付き)タイプ

ボタン数1点/一般開路(ケースなし)タイプ
| ボタン数 | 用途 | ケース付き | ケースなし | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1点 | 一般閉路 | WPBS 221 ON | WPBS 221 ONN | |
| WPBST 221 ON | WPBST 221 ONN | ツイン接点 | ||
| 一般開路 | WPBS 221 OF | WPBS 221 OFN | ||
| 2点 | 一般開閉 | WPBS 222 | WPBS 222 N | |
| 3点 | 一般可逆 | WPBS 223 | WPBS 223 N |

ボタン数1点(ケース付き)タイプの寸法図

ボタン数1点(ケースなし)タイプの寸法図

ボタン数2点(ケース付き)タイプの寸法図

ボタン数2点(ケースなし)タイプの寸法図

ボタン数3点(ケース付き)タイプの寸法図

ボタン数3点(ケースなし)タイプの寸法図
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 材質 | ケース、カバー:ABS樹脂 | |
| 色 | ケース:黒(N-1.5相当) カバー:アイボリー(5Y 7/1相当) | |
| 標準使用状態 | 取付姿勢 | 鉛直面に対して以下のように取り付ける。 ONボタンまたはFORボタンが上 OFFボタンまたはREVボタンが下 |
| 周囲温度 | -10~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと) | |
| 相対湿度 | 45~85% | |
| 取付場所 | 異常な振動、衝撃を受けない所とする。 | |
| 準拠規格 | 電気用品安全法(PSE)(適合品) JIS C 8201-5-1(低圧開閉装置および制御装置-第5部:制御回路機器および開閉素子-第1節:電気機械制御回路機器) NECA C 4520(制御用スイッチ通則) JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)) | |
| 保護構造注 | IP64(耐塵形、防まつ形)準拠 電気用品安全法:防雨形 | |
一般仕様
注) 防雨埋込形の防水性は取付けパネルの前面だけとなります。
| 防水用 ボタンカバーの色 | 黒 (WPBST221ONとWPBST221ONNのみ緑) |
|---|---|
| 文字仕様 | 文字は、防水用ボタンカバーに表示されています。 お好みの文字を彫刻できる無字ボタンについては、お問い合わせください。 この際、防水用ボタンカバーは半透明となります。 |
ボタン
文字は、防水用ボタンカバーに表示されています。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電気用品安全法による表示 | AC250V 5A |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 接続端子 | M3.5 セルフアップねじ |
| 締付トルク | 1.0~1.3N・m |
定格
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
【特長】
・防雨埋込形は埋込形に防雨機能を持たせたもので、雨や水がかかっても、ボタン部から水が入らない構造です(IP64準拠)。
・微小電流負荷にも対応できるツイン接点タイプも用意(WPBSTシリーズ)です。
・通常のシングル接点に比べ、きわめて接触不良が少なく、信頼性の高い接点です。
・スイッチは、a接点のみを用いた構成であれば、製作可能です。
【用途】
・電磁開閉器の操作用として最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ
4.1通常価格(税別):1,490円~

KASUGA
動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ
4.5通常価格(税別):1,800円~

KASUGA
ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ
4.2通常価格(税別):2,790円~

KASUGA
操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ
4.5通常価格(税別):850円~

KASUGA
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
4.8通常価格(税別):2,951円~

大日製作所
動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)
4.3通常価格(税別):3,859円~

大日製作所
動力用押釦開閉器 DE(露出形)
4通常価格(税別):1,290円

KASUGA
小型ペンダントスイッチ(壁取付型) VP103シリーズ
5通常価格(税別):2,868円~

大日製作所
動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)
5通常価格(税別):5,169円