エレクトロニクス部品技術窓口
設置場所にあわせた壁取付けタイプで、さまざまな用途に利用できるフレキシブルな小型サイズのスイッチです。...
詳細を確認
外形寸法(単位:mm)
| 項目 | 定格 | |
|---|---|---|
| 保護構造 | IP65(JIS C 0920) 電気用品安全法(PSE):防雨形 | |
| 材質/色 | ケース:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当) ケース締め付けねじ:鋼(±ねじ)注 ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色 カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当) | |
| M3.5ねじ(圧着端子式) | ||
| 接続端子 | 1.0~1.3N・m | |
| 締付トルク 機械的インター | 端子番号1と2、端子番号3と4の接点間に取り付け | |
| ロック | 約5N | |
| ボタン動作力 | 誤動作 | 10~55Hz複振幅1.0mm |
| 耐振動 耐衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 周囲温度 | -15℃~+40℃(ただし、氷結または結露しないこと) | |
| 45~85% | ||
| 相対湿度 取付姿勢 | 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。 | |
| 付属部品 | ケーブル固定用部品:ケーブル押え(1個)、タッピングねじ(2個) | |
仕様
| ボタン数 | 付属機能 | 付属ケーブル ブッシング | 適合ケーブル径 範囲 | タイプ名 | ボタン文字 | 接点 | 概略質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3点 | - | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103K 3 | 上・閉 閉・開 下・開 | 1a×3 | 0.14 |
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103K 3A | |||||
| ランプ付き | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103K 3L | ||||
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103K 3AL | |||||
| 2点 | - | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103K 2 | 上 下 | 1a×2 | 0.14 |
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103K 2A | |||||
| ランプ付き | VPCBE | φ10.5~φ13.5 | VP 103K 2L | ||||
| VPCAE | φ7.5~φ10.5 | VP 103K 2AL |
壁取り付け型
※付属ケーブルブッシングのVPCBEは、VCT 1.25mm2のケーブルを想定しています。VCTF 1.25mm2、0.75mm2をご使用の場合は、VPCAEまたはVPCSEのケーブルブッシングを指定してください。
備考
マグネット付き:本体裏面に磁石を取り付けたもので、鋼板への保持が可能になります。
ランプ付き:LEDランプまたはネオンランプを取り付けたものです。
| 項目 | 定格 |
|---|---|
| 定格使用電圧/ 定格使用電流 | DC 24V 2A(DC13誘導負荷) AC 220V 2A(AC15誘導負荷) |
| 絶縁電圧 | AC・DC 500V |
| 通電電流 | 5A |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 耐電圧 | AC2500V 1分間 |
定格
※ネームプレートには電気用品安全法上の定格(AC 250V 5A)のみ表示されています。
| 項目 | 定格 |
|---|---|
| 定格電圧/定格電流 | DC 24V 10~15mA |
| 光源種類 | 赤色LEDランプ |
| 接続端子 | 赤色線(+):丸形圧着端子(M3.5)付 黒色線(-):リセプタクル付 タブ端子、絶縁チューブ添付 |
オプション
ランプ部定格(標準)

ホルダー(オプション)
VP103を収納する樹脂製のホルダー。ホルダーの取り付けは、ねじ止めと両面テープ止めが可能。

吊下リング(オプション) 鋼製リング。取り付けは、上側、下側どちらでも可能。

ケーブルブッシングの内径と切断位置
材質は、標準のEPDM製と耐油性に優れるNBR製を用意。
内径、Φ4~6(直径4~6mm)、Φ5.5~6.5(直径5.5~6.5mm)、Φ6.5~9.5(直径6.5~9.5mm)、Φ9.5~12.5(直径9.5~12.5mm)の4種類を用意。
使用するケーブルの外径にあわせて切断してください。
※切断位置は、ブッシング内径がケーブル外径より1mm以上小さくなるようにお選びください。

ボタン文字
標準は白地に黒文字。
ケース色、カバー色
標準はアイボリー。
ランプ
標準は、DC24Vの赤色ランプ。
スイッチユニット
標準は1a接点。
ケーブル付き
お客様の仕様に合わせ、ケーブルの種類、端末処理などフレキシブルに対応。(最小ロット数10)
ボタンパッキン色
標準モデルは灰色。
ボタン文字
左の文字板をご参照ください。
設置場所にあわせた壁取付けタイプで、さまざまな用途に利用できるフレキシブルな小型サイズのスイッチです。
【特長】
・VP103シリーズは、さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです
・コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。
・スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC 24Vでも確実な操作が行えます。
・マグネット付きは、本体裏面の磁石により、鋼板への一時的保持が可能です。LEDランプまたはネオンランプを取り付けたタイプも用意しています。
・お客様の仕様にあわせ、ケーブルの種類、端末の処理などフレキシブルに対応します。
【用途】
扉の開閉等に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ
4.1通常価格(税別):1,490円~

KASUGA
動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ
4.5通常価格(税別):1,800円~

KASUGA
ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ
4.2通常価格(税別):2,790円~

KASUGA
操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ
4.5通常価格(税別):850円~

KASUGA
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
4.8通常価格(税別):2,951円~

大日製作所
動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)
4.3通常価格(税別):3,859円~

大日製作所
動力用押釦開閉器 DE(露出形)
4通常価格(税別):1,290円

KASUGA
小型ペンダントスイッチ(壁取付型) VP103シリーズ
5通常価格(税別):2,868円~

大日製作所
動力用押釦開閉器 DKW(防水露出形)
5通常価格(税別):5,169円