17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

動力用 正逆開閉器 RSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

動力用 正逆開閉器 RSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RS15

2020年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手動レバー式のRSシリーズ動力用開閉器(正逆開閉器)です。
【特長】
・RSシリーズは誘導電動機の正転、逆転を自由に切り換えられる堅牢なドラム構造の正逆開閉器です。
【用途】
・誘導電動機の正転、逆転の切換制御に最適。

ご注意

  • メーカーでの生産終了に伴い、受注製作品の最終受注受付20年3月といたします。弊社在庫品については、売り切り次第の販売終了とさせていただきますので、ご了承ください。詳しくはメーカー案内をご確認ください。
  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

指定中の仕様・寸法情報

種類
露出形
定格電流(A)
15
最大電動機容量単相100/110V(kW)
最大電動機容量三相200/220V(kW)
1.5
定格絶縁電圧(V)
AC500
接続端子
M4ねじ
締付トルク(N・m)
1.4~1.8
周囲温度(℃)
-10~40
相対湿度(%)
45~85
トラスココード
850-0351
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト