エレクトロニクス部品技術窓口
COB 260シリーズは、ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造で、低容量専用の小...
詳細を確認
型番:COB261Tの外観

寸法図

型番:COB262Tの外観

寸法図

型番:COB263Tの外観

寸法図
| ボタン数 | タイプ名 | 最大適用 電動機容量 3φ200/220V | 付属ケーブルブッシング (適合ケーブル径範囲) | 付属文字板 | 接点構成 | 概略質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2点 (1組) | COB 261T | 1 kW | COB A2 (φ10.3~φ13.5) | 上、下 | 2a-2a | 0.27 |
| 4点 (2組) | COB 262T | 1 kW×2 | COB B1 (φ13.3~φ16.5) | 上、下、東、西、南、北 | 2a-2a-2a-2a | 0.40 |
| 6点 (3組) | COB 263T | 1 kW×3 | COB B1 (φ13.3~φ16.5) | 上、下、東、西、南、北 | 2a-2a-2a-2a-2a-2a | 0.52 |
ボタンパッキン/露出構造
誤操作防止/機械的インターロック付き
| 項目 | 定格 | |
|---|---|---|
| 保護構造 | IP65(JIS C 0920) 電気用品安全法(PSE):防雨形 | |
| 材質/色 | ケース:高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当) ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ) ケーブルブッシング:合成ゴム/黒色 | |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 耐衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 接続端子 | M3.5ねじ(圧着端子式) | |
| 周囲温度 | -15℃~+40℃ (ただし、氷結または結露しないこと) | |
| 相対湿度 | 45~85% | |
| 取付姿勢 | 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること | |
| 項目 | 定格 |
|---|---|
| 使用電圧 | 3φ200/220V |
| 定格絶縁電圧 | AC 250V |
| 定格通電電流 | 7A |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガー) |
| 耐電圧 | AC2000V 1分間 |
COB 260シリーズは、ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造で、低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。
【特長】
・ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)の分割で耐水性能が発揮できます。
・標準のケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく、安全にご使用いただけます。
・機械的インターロック付きです。上・下、東・西など同時投入ができませんので、安心にご使用いただけます。
・最大適用電動機容量200/220V(1.0kW)です。
【用途】
・三相電動機の直接操作に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
動力用押ボタン開閉器 露出形 プラスチックケース BSシリーズ
4.1通常価格(税別):1,490円~

KASUGA
動力用押ボタン開閉器 露出形 鉄ケース BSシリーズ
4.5通常価格(税別):1,800円~

KASUGA
操作用押ボタン開閉器 露出形 BSHシリーズ
4.5通常価格(税別):850円~

KASUGA
ホイスト用押ボタン開閉器 電動機間接操作用 COB60シリーズ
4.2通常価格(税別):2,790円~

KASUGA
小型ペンダントスイッチ(壁取付型) VP103シリーズ
5通常価格(税別):2,868円~

富士電機機器制御
動力用押しボタンスイッチ AS480、482形
5通常価格(税別):1,889円~

KASUGA
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
4.8通常価格(税別):2,951円~

大日製作所
動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)
4.3通常価格(税別):3,859円~

大日製作所
動力用押釦開閉器 DE(露出形)
4通常価格(税別):1,290円