17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

フットスイッチ(薄形金クラッド接点) KFVS1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フットスイッチ(薄形金クラッド接点)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KFVS1

2020年01月に販売終了となりました。

堅牢で、頻繁な操作にも確実な動作で応えるフットスイッチ微小電流用薄形。
【特長】
・薄形金クラッド接点を採用し、微小負荷開閉に最適。
・薄形で踏みやすく、バック踏み構造のタイプ。
・薄形KFVAシリーズの金クラッド接点モデル。
【用途】
・医療機器、シーケンサ、計測機器、音響機器等のON、OFFスイッチに最適。

ご注意

  • メーカーでの生産終了に伴い、受注製作品の最終受注受付20年3月といたします。弊社在庫品については、売り切り次第の販売終了とさせていただきますので、ご了承ください。詳しくはメーカー案内をご確認ください。
  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

指定中の仕様・寸法情報

特長
薄形金クラッド接点
使用電圧(V)
AC125V/3A
接点構成
1c
動作力(N)
20
周囲温度(℃)
-5~40
相対湿度(%)
45~85
代表規格
PSE
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト