17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

パネル用計器 交流電圧計(可動鉄片形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パネル用計器 交流電圧計(可動鉄片形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

QL80V10N

2017年03月に販売終了となりました。

12種類の最大定格目盛(10V~9000V)からお選び頂けます。最大定格目盛値が600Vを超える場合、計器用変圧器を接続してご使用下さい。

【特長】
・QSシリーズは、正面形状が正方形で、正面寸法は60mm角、80mm角、100mm角の3種類から構成されるパネル用計器です。
・QLシリーズは、正面形状が長方形で、正面寸法は82×69mm、100×85mmの2種類から構成されるパネル用計器です。
・両シリーズ共に、指針の振れ角が90度で、さまざまなタイプの動作原理や測定量の種類、目盛表示をご用意しております。
・いずれの計器も主要な測定対象を網羅し、それぞれ幅広い定格値に対応しています。
・また、端子構造に配線が容易なM4のビス止め方式を採用しているほか、パネル取り付けねじを2ヶ所止めとしており、設置作業が楽になりました。
・さらに、モールドケースには難燃材(UL94V-0)を使用しており、端子部にはカバーも付いておりますので、安全面でも安心してお使いいただけます

ご注意

  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

指定中の仕様・寸法情報

計器正面寸法(横×縦)(mm)
82×69
商品分類
交流電圧計(可動鉄片形)
最大定格電圧目盛値(V)
10
接続方式
直接接続
概略消費電力(VA)
1.7
定格周波数(Hz)
50/60
概略内部抵抗(Ω)
60
精度階級(級)
2.5
取り付け姿勢
鉛直
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト