17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)

通常単価(税別)
26,80082,000特別価格
税込単価
29,48090,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・デジタル信号の入出力機能をパソコンに拡張するインターフェイスボード(カード)です。・リレー、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 修理・解析のご依頼方法:商品情報をご確認下さい。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

修理・解析について

■無償修理 ( 保証書記載の期間内 )

①下記から「計測制御デバイス」修理依頼書をダウンロードしてください。

http://www.contec.co.jp/support/contact/index.html

②項目を記入した上で(購入先「株式会社ミスミ」)、下記の住所までご送付ください。

〒485-0829 愛知県小牧市小牧原4-102 株式会社コンテック 修理サービスセンター 修理品受入 宛

TEL 050-3736-7041

 

■有償修理( 保証書記載の期間外)

①無償修理と同じ修理依頼書を記載してください。

fpc@misumi.co.jp 或いはFAX  0120-077-343までご送信ください。

 

※発送費用(片道)は、お客様にてご負担いただけますようお願いします。

商品特徴詳細

製品仕様

デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) バス仕様 PCIExpressPCI Express規格に準拠した製品です。
PCI Expressバス拡張スロットを装備したパソコンで使用できます。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) バス仕様 PCIPCI規格に準拠した製品です。
PCIバス拡張スロットを装備したパソコンで使用できます。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) バス仕様 USB2.0USB規格に準拠した製品です。
ノートパソコンなど、USB 2.0/1.1ポートを装備したパソコンで使用できます。
USB 2.0のハイスピードモード(480Mbps)に対応しています。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) バス仕様 CardBusPCカード規格に準拠した32bitバスCardBus対応の製品です。
CardBus対応のPCカードスロットを装備したノートパソコンなどで使用できます。

ピクトマークの説明(ボードサイズ)

デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ボードサイズLow Profile サイズスロットに対応しています。
添付ブラケットに交換することで標準サイズスロットにも対応します。

ピクトマークの説明(使用コネクタ)

デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) 使用コネクタ 外部接続用コネクタのピン数と形状です。
コネクタのピン数、形状によって接続できるケーブル、アクセサリが異なります。
便利なケーブルやアクセサリ製品を多数ご用意しています。
両端コネクタ付きケーブルアクセサリ(端子台 他)デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) 使用コネクタ アクセサリ
片端コネクタ付きケーブルコネクタセットデジタル入出力 インターフェイスボード(カード) 使用コネクタ

ピクトマークの説明(入出力点数)

デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) 入出力点数 入力入力できるデジタル信号の最大点数(bit数)です。
nnn=8、16、32、64または128
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) 入出力点数 双方向入出力できるデジタル信号の最大点数(bit数)です。
XX=24、32、48または96
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) 入出力点数 出力出力できるデジタル信号の最大点数(bit数)です。
mmm=8、16、32、64または128

ピクトマークの説明(サポートソフトウェア)

デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) サポートソフトウェア WindowsWindows 版ドライバ API-TOOL を添付しています。
アドオンボード(カード)へのコマンドをWindows標準のWin32API関数(DLL)形式でご提供する開発・
ランタイムともにライセンスフリーのドライバソフトウェアです。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) サポートソフトウェア LinuxLinux 版 ドライバ API-TOOL を添付しています。
アドオンボード(カード)へのコマンドをモジュール形式のデバイスドライバとシェアドライブラリ形式で
ご提供する開発・ランタイムともにライセンスフリーのドライバソフトウェアです。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) サポートソフトウェア ActiveXActiveX コンポーネント集 ACX-PAC(W32)に対応しています。
ACX-PAC(W32)は、Windows 対応のプログラム開発支援ツールで、アドオンボード(カード)の
コントロールはもちろん、画面表示、解析・演算、ファイル操作などの計測用途に特化した
ソフトウェア部品をWindows 標準のActiveXコンポーネント(OCX)でご提供します。
実例集(アプリケーションプログラム)を付属しており、プログラム作成なしでパソコン計測を
すぐに始めることもできます。

ピクトマークの説明(ポイント)

デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント 絶縁入出力インターフェイスと内部論理回路をフォトカプラやリレー接点で絶縁しているタイプです。
パソコンへの電気的外乱(ノイズなど)の進入を防ぐことができます。
入出力回路のフォトカプラと外部回路を駆動する電源が必要です。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント 非絶縁入出力インターフェイスと内部論理回路を絶縁していないタイプです。
絶縁タイプに比べて高速に応答します。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント 電源内蔵入力回路のフォトカプラと入出力回路を駆動するために必要な電源を搭載しています。
電源を用意できない場合に便利です。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント 逆コモン入出力インターフェイスが電流ソース形回路に対応しているタイプです。
電流シンク形回路と極性(コモン構成)が逆になることから「逆コモン」と呼ばれます。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント 無極性入出力インターフェイスに極性がなく、電流シンク形/電流ソース形の両方に対応しているタイプです。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント エッジ選択入力信号がHighからLowに変化したとき、またはLowからHighに変化したときに、
パソコンに対して割り込み要求信号を発生させることができます。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント 高電圧入出力インターフェイスが24VDCを超える高電圧回路に対応しているタイプです。
出力インターフェイスがAC(交流)に対応しているタイプもあります。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント 高速フォトカプラ1μ~5μsecで応答する高速フォトカプラを使用しているタイプです。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント デジタルフィルタ設定した時間より速い時間で起きたレベル(ON/OFF)変化を無効にする機能です。
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止することができます。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント サージ保護出力インターフェイスにサージ電圧や突入電流による破損や誤動作から保護するツェナーダイオードを内蔵しています。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント 過電流保護出力インターフェイスにサージ電圧や突入電流による破損や誤動作から保護するツェナーダイオード、過電流による破損を保護するポリスイッチを内蔵しています。
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード) ポイント バスマスタ大容量のサンプリングデータをCPU を介さずにパソコン本体のメモリへ高速転送することができます。

USBモジュールタイプ

型式機能デジタル入力点デジタル出力点双方向点対応OS
DIO-0808LY-USBデジタル入出力88Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
DIO-0808TY-USBデジタル入出力88Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
DIO-1616LX-USBデジタル入出力1616Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
DIO-3232LX-USBデジタル入出力3232Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
DO-16TY-USBデジタル出力16Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
DIO-24DY-USBデジタル双方向24Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux

PCI Expressボードタイプ

型式機能デジタル入力点デジタル出力点双方向点対応OS
DIO-1616L-PEデジタル入出力1616Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
DIO-3232L-PEデジタル入出力3232Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
DIO-6464L-PEデジタル入出力6432Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
DIO-6464L-PE-R6デジタル入出力6464Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux

PCIボードタイプ

型式機能デジタル入力点デジタル出力点双方向点対応OS
PIO-16/16B(LPCI)Hデジタル入出力1616Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
PIO-16/16B(PCI)Hデジタル入出力1616Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
PIO-16/16RY(PCI)デジタル入出力1616Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
PIO-16/16L(LPCI)Hデジタル入出力1616Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
PIO-32/32L(PCI)Hデジタル入出力3232Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
PIO-32/32T(PCI)Hデジタル入出力3232Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
PIO-64/64L(PCI)Hデジタル入出力6464Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
PO-32L(PCI)Hデジタル出力32Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
PO-32L(PCI)H-R6デジタル出力32Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux

型番リスト

表示件数

バス

PCIブラケット

外形寸法 (L)

(mm)

外形寸法 (H)

(mm)

機能詳細

デジタル入力

(点)

デジタル出力

(点)

双方向

(点)

動作電圧(入力)

動作電圧(出力)

特長

特価品

安全規格

RoHS?最小発注数量
[その他] USB
-
24
64
入力
16
-
-
5VDC-TTL
-
-
対象外
-
10
1個
[その他] USB
-
24
64
入出力
8
8
-
12~24VDC
12~24VDC
-
対象外
-
-
1個
[その他] USB
-
24
64
入出力
8
8
-
5VDC-TTL
5VDC-TTL
-
対象外
-
-
1個
[その他] USB
-
24
64
双方向
-
-
24
3.3VDC-LVTTL
3.3VDC-LVTTL
-
対象外
-
-
1個
PCI Express
LowProfile
121.69
67.9
双方向
-
-
48
3.3VDC-LVTTL
3.3VDC-LVTTL
-
対象外
-
10
1個
PCI Express
標準
169.33
110.18
双方向
-
-
48
5VDC-TTL
5VDC-TTL
-
対象外
-
10
1個
PCI Express
LowProfile
121.69
67.9
双方向
-
-
96
3.3VDC-LVTTL
3.3VDC-LVTTL
-
対象外
-
10
1個
PCI Express
標準
121.69
110.18
入出力
16
16
-
12~24VDC
12~24VDC
入力:シンク出力対応/出力:シンクタイプ
対象外
CE
10
1個
[その他] USB
-
34
180
入出力
16
16
-
12~24VDC
12~24VDC
-
対象外
-
-
1個
[その他] USB
-
180
34
入出力
16
16
-
12~24VDC
120VAC/DC
-
対象外
CE
10
1個
PCI Express
LowProfile
121.69
67.9
入出力
16
16
-
5VDC-TTL
5VDC-TTL
-
対象外
-
10
1個
PCI Express
標準
169.33
110.18
入出力
32
32
-
12~24VDC
12~24VDC
入力:シンク出力対応/出力:シンクタイプ
対象外
CE
10
1個
[その他] USB
-
34
180
入出力
32
32
-
12~24VDC
12~24VDC
-
対象外
-
-
1個
PCI Express
標準
121.69
110.18
入出力
32
32
-
5VDC-TTL
5VDC-TTL
-
対象外
-
10
1個
PCI Express
標準
169.33
110.18
入出力
64
64
-
12~24VDC
12~24VDC
-
対象外
-
10
1個
[その他] USB
-
24
64
出力
-
16
-
-
5VDC-TTL
-
対象外
-
10
1個
PCI
標準
176.41
105.68
入力
64
-
-
12~24VDC
-
-
対象外
CE
10
1個
PCI
LowProfile
121.69
63.41
入出力
16
16
-
12~24VDC
12~24VDC
電源内蔵:12VDC
対象外
CE
-
1個
PCI
標準
176.41
105.68
入出力
16
16
-
12~24VDC
12~24VDC
電源内蔵:12VDC
対象外
CE
10
1個
PCI
LowProfile
121.69
63.41
入出力
16
16
-
12~24VDC
12~24VDC
-
対象外
CE
-
1個
PCI
標準
176.41
105.68
入出力
16
16
-
12~48VDC
~120VAC/VDC
-
対象外
CE
10
1個
PCI
標準
176.41
105.68
入出力
32
32
-
12~24VDC
12~24VDC
-
対象外
CE
-
1個
PCI
標準
176.41
106.68
入出力
64
64
-
12~24VDC
12~24VDC
-
対象外
CE
-
1個
PCI
標準
121.69
105.68
出力
-
32
-
-
12~24VDC
-
対象外
CE
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,900
( 35,090 )
8日目
35,800
( 39,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,700
( 31,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,800
( 29,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,400
( 54,340 )
8日目
55,200
( 60,720 )
8日目
69,000
( 75,900 )
8日目
38,000
( 41,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
66,800
( 73,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
82,000
( 90,200 )
8日目
36,000
( 39,600 )
8日目
54,000
( 59,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
74,800
( 82,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,000
( 50,600 )
11日目
70,900
( 77,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,100
( 33,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,800
( 63,580 )
11日目
46,35030,127
( 33,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,000
( 56,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,800
( 36,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,50022,275
( 24,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,800
( 54,780 )
在庫品1日目当日出荷可能
72,300
( 79,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,300
( 42,130 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル信号の入出力機能をパソコンに拡張するインターフェイスボード(カード)です。
・リレー、操作スイッチ、測定器などの状態(ON/OFF)の読み出しや、ランプ、7セグメント表示器、リレーなどの制御(ON/OFF)が行えます。
・また、PLCなどの各種コントローラ、マイコンとのデジタル通信用のインターフェイスとしても使用できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 修理・解析のご依頼方法:商品情報をご確認下さい。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)のレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
受光センサの制御デバッグ
4
満足度:4.0
センサとバラに接続してハイスピードで制御できるか確認しました。 とても小型で扱いやすい為、デバッグは順調に進みました。
1人が参考にしています。
装置制御用
5
満足度:5.0
小型で機器制御用に使いやすいです。 簡単な治具なら固定金具は使わず、結束バンドで直に固定しても大丈夫でした。
0人が参考にしています。
製品に組み込んで納品
5
満足度:5.0
さすが信頼のおけるメーカー製品だけに安定性は抜群です。 ただ、本体が軽いのでケーブルの重みで設置位置がずれたりします。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
組み込み制御用IOボード
3
満足度:3.0
10年以上前から、同じ仕様で販売されていて、使い易いです。 ただ、インストールの際に、表示が判りにくい。 ドライバーなの...もっと読む
0人が参考にしています。
ユーザー納品
4
満足度:4.0
よく使っています。 故障頻度も少なく、とても良い製品です。   
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
32点絶縁入力デジタルカード
USB デジタル入出力 ユニット
USB デジタル入出力ユニット
USB デジタル入出力 ターミナル
デジタル入出力 USB I/Oユニット
メーカーコンテック(PC関連)ADLINKミスミミスミミスミコンテック(PC関連)
通常価格26,800-26,15176,000 -85,10032,000 -79,000 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目〜
機能デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力デジタル入出力
よく一緒に購入される商品

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング