17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 形状

    • A-3
    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • NEMA規格有無

    ~mm
  • その他仕様

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

複式機器用アウトレット(コンセント)

通常単価(税別)
1,9042,861
税込単価
2,0943,147
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

電源を供給するための機器専用タイプの複式コンセント。【特長】・取り付けはねじ1本で可能・端子部を裏面に...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

 

(単位:mm)

 

複式機器用アウトレットの寸法図

複式機器用アウトレットの寸法図

 
適用電線電線接続方式適用圧着端子
φ1.6~2(直径1.6~2mm)、2mm2圧着端子式R2-4

製品仕様

定格極配置型番適用プラグ ※
電流極数電圧白色黒色ナイロンカバーゴムカバー
15A接地形2P
(2P, 3W GND)
125V-3117HD3117HD-BK3112N3112R
(コンビ)3117HCD3117HCD-BK3112N/7112GN3112R/7112GR-New
(コンビ)3117HCDZ3117HCDZ-BK
NEMA 5-157117GHD7117GHD-BK7112GN7112GR-New
抜止形7117GHDZ7117GHDZ-BK
250VNEMA L6-153127HD3127HD-BK3122N3122R
  • ※ カタログページD-2・D-10に掲載されています。

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

NEMA規格有無

特徴

その他仕様

RoHS?最小発注数量
[その他] 接地形3P 引掛形
125
コンビコンセント
-
10
1個
[A-3] 接地形2P 引掛形/接地形2P A-3平刃形
125
コンビコンセント
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
コンビコンセント
抜止
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
コンビコンセント
抜止
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
複式横型
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
複式横型
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
複式横型
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
複式横型
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
複式横型
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
250
複式横型
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
複式横型
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
複式横型
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3抜止形
125
複式横型
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3抜止形
125
複式横型
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,651
( 2,916 )
3日目
2,471
( 2,718 )
3日目
2,861
( 3,147 )
3日目
2,861
( 3,147 )
3日目
2,289
( 2,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,519
( 2,771 )
3日目
2,687
( 2,956 )
3日目
2,687
( 2,956 )
3日目
2,646
( 2,911 )
3日目
2,646
( 2,911 )
3日目
2,042
( 2,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,042
( 2,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,904
( 2,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,048
( 2,253 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電源を供給するための機器専用タイプの複式コンセント。
【特長】
・取り付けはねじ1本で可能
・端子部を裏面に並列配置しているため、結線作業を容易に行うことが可能
・機械器具や盤内に組み込むことが可能
・ボディ材質は、耐熱性/耐トラッキング性などを保有
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能
【用途】
・配電盤、工作機械、サーバラック等への使用に最適

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複式機器用アウトレット(コンセント)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の電源タップとして
5
満足度:5.0
パナソニックなどもあり比較しましたが、アメリカン電機の商品が嵌合部がめっきがしていないこと、嵌合が強固なところ、値段も安...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q別売で絶縁カバーはありますか?
A
ワンタッチプッシュタイプのZ0258が使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複式機器用アウトレット(コンセント)
複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A
パネル用コンセントシリーズ
国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ
国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ
ACアウトレット Gシリーズ
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機ミスミミスミエコー電子
通常価格1,904-7,9461,740 -5507101,560 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アウトレットアウトレットアウトレットアウトレットアウトレットアウトレット/ソケット
定格電流(A)151515151515
代表規格PSEPSEPSE / ULPSEPSE / UL / CSAPSE / UL / CSA
寸法 長さ(mm)68.669.568253227
寸法 幅(mm)393935232727

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング