17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 形状

    • A-3
    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • NEMA規格有無

    ~mm
  • 代表規格

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

機器用アウトレット(コンセント)

通常単価(税別)
1,1141,459
税込単価
1,2251,605
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことが可能な、電源を供給するための機器専用タイプのコンセント。【特長...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

3117/7117G/7117GZの寸法図

 

(単位:mm)

 

3117/7117G/7117GZの寸法図

3117/7117G/7117GZの寸法図

  • ※ 未記載の寸法についてはデジタルカタログをご参照ください。
適用電線電線接続方式適用圧着端子
φ1.6~2(直径1.6~2mm)、2mm2圧着端子式R2-4

2117/2127の寸法図

 

(単位:mm)

 

2117/2127の寸法図

2117/2127の寸法図

適用電線電線接続方式適用圧着端子
φ1.6~2(直径1.6~2mm)、2mm2圧着端子式R2-4

製品仕様

定格極配置型番形状寸法適用プラグ ※
電流極数電圧黒色白色Llナイロンカバーゴムカバー
15A2P
(2P, 2W)
125V--2117--2112N-
250V--2127--2122N-
接地形2P
(2P, 3W GND)
125V-31173117-IV40333112N3112R
NEMA 5-157117G7117G-IV7112GN7112GR-New
抜止形7117GZ7117GZ-IV37.530.5
  • ※ カタログページD-2・D-10に掲載されています。

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

NEMA規格有無

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

ℓ寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
[その他] 2P引掛形
125
PSE
38
38
38.5
-
10
1個
[その他] 2P引掛形
250
-
38
38
38.5
-
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
PSE
43
43
40
33
10
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
125
PSE
43
43
40
33
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
PSE
43
43
40
33
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
PSE
43
43
40
33
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3抜止形
125
PSE
43
43
37.5
30.5
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3抜止形
125
PSE
43
43
37.5
30.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,173
( 1,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,355
( 1,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,114
( 1,225 )
3日目
1,459
( 1,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,271
( 1,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,163
( 1,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,272
( 1,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,272
( 1,399 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことが可能な、電源を供給するための機器専用タイプのコンセント。
【特長】
・連接取付ができ、盤面の表面/裏面どちらからでも取り付けることが可能。
・ボディ材質は、耐熱性/耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・電線接続は、端子ねじの締付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能。
【用途】
・変圧器や検査装置などの単独回路用、サービスコンセントなどに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機器用アウトレット(コンセント)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
試験用
4
満足度:4.0
この商品は自社で行う試験用に購入しました。大型の設備のために必要なコンセントになりますが、仕様も試験の目的に沿ったもので...もっと読む
0人が参考にしています。
装置用コンセント
5
満足度:5.0
コンパクトタイプの為、選定しました。 製品外観も綺麗で良いです。 PC等外部機器を接続して使用しています。 装置の色に合...もっと読む
0人が参考にしています。
計測器の電源供給用アウトレット
3
満足度:3.0
AC100Vの外部接続機器への供給を行うコンセントとして使用しました。 絶縁性に優れており、安心して使用できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q別売のはめ込み式の絶縁カバーは使えますか?
A
使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機器用アウトレット(コンセント)
埋込コンセント(抜止形)
抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V
複式機器用アウトレット(コンセント)
パネル用コンセントシリーズ
国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機ミスミ
通常価格1,114-1,674 -1,234 -1,904 -1,740 -550
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類アウトレットアウトレットコードコネクタボディアウトレットアウトレットアウトレット
定格電流(A)151515151515
特徴機器用複式横型ナイロンカバータイプ---

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング