17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 形状

    • A-3
    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • NEMA規格有無

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

埋込コンセント 平刃形

通常単価(税別)
1,1126,145特別価格
税込単価
1,2236,760特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

壁面内などに設置されているボックスに収納して、電源を供給するために用いる、平刃形の埋込コンセントです。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

埋込コンセント 平刃形の仕様

平刃形 プラグ栓刃が直線(ストレート)形状をしており、抜き差し動作が一定方向なので、一般的で取り扱いやすいさし込み口形状。

平刃形
プラグ栓刃が直線(ストレート)形状をしており、抜き差し動作が一定方向なので、一般的で取り扱いやすいさし込み口形状。

8620N

  • さし込み口形状:平刃形
  • 色:黒色
  • 適用電線:14mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R14-6
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:238g

寸法図(8620Nの例)

 

(単位:mm)

 

寸法図(8620N)(01)

寸法図(8620N)(01)

 

(単位:mm)

 

寸法図(8620N)(02)

寸法図(8620N)(02)

部番部品名箇数摘要
1ボディ1ポリアミド樹脂(ガラスフィラー含有)
2カバー1ポリアミド樹脂(ガラスフィラー含有)
3端子3銅 ニッケルメッキ×1, スズメッキ×2
4刃受3リン青銅
5端子ねじ3黄銅 M6
6取付金具2ステンレス

使用上の注意

  • ※ 必ず定格以内でご使用ください。 定格を超えてのご使用は器具の性能が維持できず、負荷機器の故障、異常発熱や火災の原因となります。
  • ※ 防じん・防水形器具はその性能を維持させるために適切な方法・状態・組み合わせ・施工・環境で使用してください。不適切な場合、感電や事故の原因となります。またアメリカン電機ウェブサイトで記載されている「外郭による保護等級(IPコード)」は、JIS C0920の試験方法に則った試験方法によるものです。経年変化や変形破損したものでは、本来有する性能が低下しますのでご注意ください。
  • ※ 本体やカバーが欠けたり、破損したものは使用しないでください。 感電や火災の原因となります。
  • ※ プラグを差し込む際は奥までしっかり差し込み、引掛形・抜止形器具は確実に回転をさせてください。 プラグの半差し込みや半回転は、発熱や火災の原因となります。
  • ※ プラグの栓刃の変形したものあるいは損傷したものは使用しないでください。 発熱や誤挿入の原因となります。
  • ※ プラグの抜き差しが極端に緩くなっていたり、プラグを差し込んだ際にグラつきのあるコンセントやコードコネクタボディ等は使用しないでください。 発熱や火災の原因となります。
  • ※ 濡れた手での器具の抜き差しはしないでください。 感電の原因となります。
  • ※ プラグを長期間、挿入状態のままにしないでください。 また、定期的に器具の表面やプラグの刃の間を掃除してほこりを取ってください。 トラッキング現象により発煙や発火の原因となります。
  • ※ 抜き差しは真っ直ぐに行ってください。 斜めに抜き差しをした場合には、刃の変形原因となり、発熱や火災の恐れがあります。
  • ※ 過度の加重や衝撃を与えないでください。 破損する原因となります。
  • ※ 通電中の抜き差しは危険ですので行わないでください。 特にUL/CSA仕様品(4320-L15UL,4322N-L15ULを除く)を直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。
  • ※ 幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。 感電の恐れがあります。

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

NEMA規格有無

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

特徴

A寸法

(mm)

B寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
104
35
27
複式
-
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
104
35
27
複式
-
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
107
39
32
複式横型
-
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
107
39
32
複式横型
-
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
107
35
29.2
-
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
107
35
29.2
-
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3抜止形
125
15
107
35
29.2
-
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3抜止形
125
15
107
35
29.2
-
-
10
1個
接地形2P BF-3平刃形
250
15
104
35
27
複式
-
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
20
104
35
27
複式
-
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
20
104
35
27
複式
-
-
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
250
20
104
35
27
複式
-
-
10
1個
[その他] 3P 平刃形
250
30
93
82
45
防水形プレート(W801-2)にも取付可能
69
72
10
1個
[その他] 3P 平刃形
250
50
93
82
43.1
防水形プレート(W801-2)にも取付可能
69
72
10
1個
[その他] 3P 平刃形
250
60
93
82
43.1
防水形プレート(W801-2)にも取付可能
69
72
10
1個
[A-3] 接地形3P A-3平刃形
250
20
107
40.4
43
-
-
10
1個
[その他] 接地形3P 平刃形
250
30
93
82
45
防水形プレート(W801-2)にも取付可能
69
72
10
1個
[その他] 接地形3P 平刃形
250
50
93
82
43.1
防水形プレート(W801-2)にも取付可能
69
72
10
1個
[その他] 接地形3P 平刃形
250
60
93
82
43.1
防水形プレート(W801-2)にも取付可能
69
72
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,179
( 1,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,112667
( 734 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,275
( 2,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,805
( 1,986 )
3日目
1,875
( 2,063 )
3日目
1,772
( 1,949 )
3日目
1,772
( 1,949 )
3日目
1,6701,169
( 1,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,665
( 1,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,437
( 1,581 )
3日目
2,451
( 2,696 )
3日目
3,705
( 4,076 )
3日目
4,209
( 4,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,811
( 5,292 )
3日目
1,673
( 1,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,206
( 5,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,679
( 6,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,145
( 6,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

壁面内などに設置されているボックスに収納して、電源を供給するために用いる、平刃形の埋込コンセントです。
【特長】
・単相・三相の15Aから60A、100Vから200V定格までのラインナップ。
・NEMA 5-15やNEMA 5-20、NEMA 6-15などNEMA規格準拠品を用意。
・本体に難燃グレードUL94 V-0で耐熱性、耐トラッキング性に優れるナイロン樹脂を採用。
・各種プレート・防塵防水プレートとの組み合わせが可能。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込コンセント 平刃形のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
UPSコンセントの交換
5
満足度:5.0
UPS出力コンセントの破損交換用に使いました。 各社同様な製品が販売されていますが安価ですぐに購入できたこの製品を選び...もっと読む
0人が参考にしています。
めっき工場で使用
5
満足度:5.0
今までむき出しのコンセントを使用しており、配線部分が裸になってしまっていました。めっき工場ですので水がかかったりするとシ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q適合プラグは何ですか?
A
R552です。その他にL字型の8622ELもございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込コンセント 平刃形
埋込コンセント(抜止形)
コードコネクタボディ 平刃形
ハイパープラグ(平刃形)
【アメリカン電機】プラグ 平刃形
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機ミスミミスミ
通常価格1,112-1,674 -1,183 -4,037873898 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類アウトレットアウトレットコードコネクタボディプラグインレット/プラグアウトレット
代表規格PSEPSEPSEPSEULPSE

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング