エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源函 引掛形 20A×4ヶ口 ゴム製ボディ

    通常単価(税別)
    33,42020,052
    税込単価
    36,76222,057
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックス。【特長】・専用のコードコネクタボディを接続す...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    PRZ-4-160
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PRZ-4-160の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    ソケット形状
    引掛け・NEMA
    定格電流(A)
    20
    定格電圧(V)
    250
    差込口個数/分割口
    4
    対応国(規格)
    日本(PSE)
    芯数
    4
    ソケット形状詳細
    接地形3P 引掛形

    商品情報

    移動用分岐ボックス PRZ-4-160の仕様

    移動用分岐ボックス PRZ-4-160の外観

    移動用分岐ボックス PRZ-4-160の外観

    • 色:黒色
    • 適用電線:2CT/VCT 5.5mm2
    • 電線接続方式:圧着端子式
    • 適用圧着端子:R5.5-5
    • 備考:入力用コードコネクタボディ付属

     

    (単位:mm)

     

    移動用分岐ボックス PRZ-4-160の部品名/寸法図

    移動用分岐ボックス PRZ-4-160の部品名/寸法図

    部番部品名箇数摘要
    14220 組ボディ4引掛形埋込コンセント
    24322R-PRZ 組ボディ1引掛形さし込みプラグ
    3ゴムボックス本体2耐候性ゴム
    4ゴム蓋4耐候性ゴム
    5丸バンド1ステンレス鋼
    6ナイロン紐-ナイロン芯
    74324R-PRZ1引掛形コードコネクタボディ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PRZ-4-160
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,42020,052
    ( 22,057 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックス。
    【特長】
    ・専用のコードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の20Aさし込み口に電源を供給する。
    ・さし込み口には丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属。
    ・引掛形20A×4ヶ口の電源ボックス(ゴム製ボディ)。
    【用途】
    ・現場での電源増設や移設に対応可能。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電源函 引掛形 20A×4ヶ口 ゴム製ボディの型番PRZ-4-160のページです。 型番PRZ-4-160に関する仕様情報を記載しております。
    電源函 引掛形 20A×4ヶ口 ゴム製ボディのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q給電用のコードコネクタボディは付属ですか?
    A
    添付品となっています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源函 引掛形 20A×4ヶ口 ゴム製ボディ
    マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)
    マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)
    アクセスタップ 引掛形15A×4ヶ口 コード無し
    マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ
    メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
    通常価格33,4207,526 -8,112 -6,556 -9,79511,246
    通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ-電源タップ-電源タップ電源タップ
    ソケット形状引掛け・NEMA引掛け・NEMAA-3抜け止め引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA
    定格電流(A)201515151515
    定格電圧(V)250125125125125250
    差込口個数/分割口444246
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング