17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KC1144(2M)

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

送り配線と3.5mm2電線に対応する構造を持つ、抜止形15A×2ヶ口、一体成形平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。

【特長】
・送り配線とVCT3.5㎟に対応する構造をもつ、難熱・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。
・2つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
プラグ形状
A-3
ソケット形状
A-3抜け止め
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
2
差込口個数/分割口
2
対応国(規格)
日本(PSE)
芯数
3
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト