エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 一体成形プラグ(表面)の外観

マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口(裏面)の外観

引掛形・2ヶ
(単位:mm)

マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口の寸法図
※コードはたばねて使用しないでください。コードの上に物をのせないでください。(一体成形・VCTFコードのみ)

マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口の構造図
※平刃形プラグ(一体成形・VCTFコード)の場合、グリップ逆方向取り付けとなります。
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | プラカバーA | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 2 | プラカバーB | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 3 | 引掛形複式機器用アウトレット | 1 | 3117HD |
| 4 | グリップ(電線保持用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
| 5 | コード口用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 6-2 | コード付平刃形さし込みプラグ | 1 | VCTF 3C 2mm2:一体成形 |
(単位:mm)

平刃形さし込みプラグ(一体成形・VCTFコード)の寸法図

送り配線ができるマルチな仕様
ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)ができる。

多種電線が接続可能
独自のグリップ構造により、各種電線に対応。グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。

環境にやさしいナイロン樹脂製
有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂。

電線ストリップ長が全タイプ共通化
電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。
※一部の製品情報のみ掲載しています。
送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ電源タップ。
【特長】
・2つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・色:白色。
・長さ:3m(KC1074)/5m(KC1074(5M))。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口
定格15A-125Vの抜け止め2ヶ口タップです。スリムなデザインで省スペース化を実現しました。一目で通電状態を確認できるLEDランプとマグネットを標準装備しました。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,324円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ(平行型)
4.8通常価格(税別):395円

サンワサプライ
コンセント安全キャップ
4.3通常価格(税別):349円~