17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口 平刃形プラグの仕様

マルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口 平刃形プラグ(表面)の外観

マルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口 平刃形プラグ(表面)の外観

マルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口(裏面)の外観

マルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口(裏面)の外観

平刃形・6ヶ

平刃形・6ヶ

寸法図

 

(単位:mm)

 

マルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口の寸法図

マルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口の寸法図

マルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口の構造図

マルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口の構造図

部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3複式機器用アウトレット37117GHD
4グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
5コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
6アウトレット連結板3銅合金
7-1ケーブル付平刃形さし込みプラグ1ソフトVCT 3C 2mm2:7112GN-IV

プラグ部の寸法図

 

(単位:mm)

 

平刃形プラグの寸法図

平刃形プラグの寸法図

製品仕様

KC1230NF(表面)の外観

KC1230NF(表面)の外観

2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付き。

KC1230NF(裏面)の外観

KC1230NF(裏面)の外観

寸法図

 

(単位:mm)

 

KC1230NFの寸法図

KC1230NFの寸法図

KC1230NFの構造図

KC1230NFの構造図

部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3複式機器用アウトレット37117GHD
4グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
5コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
6アウトレット連結板3銅合金
7ノイズフィルター1-
8-1ケーブル付平刃形さし込みプラグ1ソフトVCT 3C 2mm2:7112GN-IV

共通事項

  • 長さ:2m(KC1230(2M))/3m(KC1230、KC1230NF)/5m(KC1230(5M))
  • 適用規格:JISC8303 配線用差込接続器
  • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。
  • 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
  • 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用。

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ケーブル長

(m)

付加機能

RoHS?最小発注数量
電源タップ
3
ノイズフィルター無
10
1個
電源タップ
5
ノイズフィルター無
-
1個
電源タップ
3
ノイズフィルター有
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,702
( 9,572 )
3日目
9,025
( 9,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,661
( 15,027 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

6つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
【特長】
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミフレームの電源
5
満足度:5.0
アルミフレームの組み立てに使用しました。 電源コンセントの設置が楽に出来た。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q固定は可能ですか?
A
オプションでさし込み式マグネット(Z0353:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)
マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)
マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)
マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
OAタップ 4分配コード 15A
OAタップ 6個口 扉付タップ
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格8,702-8,112 -6,556 -7,526 -2,9913,687
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目7日目
プラグ形状A-3引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMAA-2スイングプラグA-2スイングプラグ
ソケット形状A-3ソケットA-3抜け止め引掛け・NEMA引掛け・NEMAA-2ソケットA-2ソケット
その他
定格電流(A)151515151515
定格電圧(V)125125125125125125

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング