17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm

マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチユースOAタップ NEMA L6-15R×2ヶ 引掛形プラグ付コードセットの仕様

製品イメージ(KC1110 5M)

製品イメージ(KC1110 5M)

製品イメージ(裏面)

製品イメージ(裏面)

製品の特長(KC1110(5M)/KC1110)

引掛形

引掛形
プラグ栓刃がR状に形成されており、コンセント等の受側に差し込んだ後、右に回すとロックされて引き抜くことができなくなるさし込み口形状。プラグが抜けては困るような確実な接続が必要な環境に最適。

【KC1110(5M)】

  • NEMA規格番号:NEMA L6-15
  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性、柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2

【KC1110】

  • NEMA規格番号:NEMA L6-15
  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性、柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2

寸法図(KC1110(5M)/KC1110)

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図



以下、引掛形・接地形2P 15A 250V (NEMA規格 L6-15)商品につきまして2021年3月21日より順次、栓刃の形状(寸法値)変更となります。
新旧ともに同定格のさし込み口への挿入について品質及び性能上、問題ございません。
恐れ入りますが、 新商品への切り替え時期 につきましては 旧品在庫なくなり次第とさせて頂きます 。
予めご了承ください。

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

最小発注数量
3
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,639
( 6,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,384
( 8,122 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

送り配線が可能で、耐熱性、耐トラッキング性などを保有するハイスペックなOAタップ。
【特長】
・電線に対応する構造を持つ。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・2つのさし込み口付き。
・接地形2P・15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル、各種電線に対応。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側、送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能。
・スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5Mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q固定は可能ですか?
A
仮固定用の取付穴が4ヵ所ございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M
マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M
マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ
マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格5,639-7,231 -9,373 -11,2467,0286,556 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ-
プラグ形状引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA
ソケット形状引掛け・NEMA引掛け・NEMAA-3抜け止め引掛け・NEMA引掛け・NEMA / A-3抜け止め引掛け・NEMA
定格電流(A)151515151515
定格電圧(V)250250125250125125

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト