エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

    型番:

    R2702
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    R2702の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    ソケット形状
    A-3抜け止め
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    差込口個数/分割口
    2
    対応国(規格)
    日本(PSE)
    芯数
    3
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    フロアコンセント R2702の外観

    フロアコンセント R2702の外観

    フロアコンセント R2702のコンセント部図面

    フロアコンセント R2702のコンセント部図面

    部品名/寸法図

    フロアコンセント R2702の部品/寸法図1

    フロアコンセント R2702の部品/寸法図1

    フロアコンセント R2702の部品/寸法図2

    フロアコンセント R2702の部品/寸法図2

    フロアコンセント R2702の部品/寸法図3

    フロアコンセント R2702の部品/寸法図3

     
    部番図番品名材質処理員数備考
    1R2702-0101BODYUM-E グレー#1-1-
    2R2702-0201CAPUM-E グレー#1-1-
    3R2702-0301刃受ホルダーUM-E グレー#2-1-
    4R2702-0401刃受カバーUM-E グレー#2-1-
    5R2702-0501刃受金具DK3R-1/2H t=0.8-2-
    6R2702-0601アース刃受金具DK3R-1/2H t=0.8-1-
    7R2702-0701送リ端子金具DK3R-1/2H t=0.8-3-
    8R2702-0801連結片ADK3R-1/2H t=1.0-1-
    9R2702-0901連結片BDK3R-1/2H t=1.0-1-
    10R2702-1001連結片CDK3R-1/2H t=1.0-1-
    11R2702-1101コード押えPP 透明#1-2K4028
    12R2702-1201リリースボタンUM-E グレー#1-2-
    13X9021-0801板バネSUS301-1/2H t=0.4-6-
    14Y111412A組付ネジSWCH ナベ3×16Ep-Fe/Zn 5/CM2C4-
    15Y2134A六角ナットSWCH 3種M3.0Ep-Fe/Zn 5/CM2C4-
    16Y421403A平リベットA1 φ2.5(直径2.5mm)×21-5-

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R2702
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,313
    ( 2,544 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    床上や床下(フリーアクセスフロア)に配置でき、送り配線可能な国内規格電源タップ。
    【特長】
    ・接地形2P20A125Vの2ケ口から8ケ口までの、スタンダードなOAタップシリーズ。
    ・全タイプ通電確認LEDとマグネット付で、簡易包装。
    ・棒状圧着端子を使用することにより、VCTケーブルの接続も可能。
    【用途】
    ・床上や床下(フリーアクセスフロア)内で固定使用が可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口の型番R2702のページです。 型番R2702に関する仕様情報を記載しております。
    フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
    Q他のさし込み口形状はありますか?
    A
    内線規程でフリーアクセスフロア内でのコンセントは抜止形または引掛形を使用することとなっているため、抜止形形状のみのご用意となっています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口
    ダブルコネクタボディ 抜止形 15A×2ヶ口 コードなし
    マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
    OAジョイントタップ 抜止形 15A 2ヶ口 コードなし
    マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)
    マルチユースOAタップ(抜止形15A×2ヶ口・平刃形・コードセット)
    メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
    通常価格2,3133,8907,254 -5,7858,112 -5,454 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ-
    ソケット形状A-3抜け止めA-3抜け止めA-3抜け止めA-3抜け止めA-3抜け止めA-3抜け止め
    定格電流(A)151515151515
    定格電圧(V)125125125125125125
    差込口個数/分割口222242

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト