エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    電源ケーブル(ソフトVCT 2mm2×3C 10M巻)

    通常単価(税別)
    6,901
    税込単価
    7,591
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    許容電流値が高く耐熱性に優れ、屈曲性の高いビニルキャブタイヤケーブル。【特長】・許容電流値が高く耐熱性...

    詳細を確認

    型番:

    S-VCT-IV(10M)
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    S-VCT-IV(10M)の仕様・寸法情報

    種類
    電源コード
    種類
    ACコード
    芯数
    3
    ケーブル長
    10m

    商品情報

    ソフトVCTケーブル2mm2×3C(10m巻)の仕様

    使用例

    使用例

    • 色:白色

    使用上の注意

    • ※ 必ず定格以内でご使用ください。 定格を超えてのご使用は器具の性能が維持できず、負荷機器の故障、異常発熱や火災の原因となります。
    • ※ 防じん・防水形器具はその性能を維持させるために適切な方法・状態・組み合わせ・施工・環境で使用してください。不適切な場合、感電や事故の原因となります。またアメリカン電機ウェブサイトで記載されている「外郭による保護等級(IPコード)」は、JIS C0920の試験方法に則った試験方法によるものです。経年変化や変形破損したものでは、本来有する性能が低下しますのでご注意ください。
    • ※ 本体やカバーが欠けたり、破損したものは使用しないでください。 感電や火災の原因となります。
    • ※ プラグを差し込む際は奥までしっかり差し込み、引掛形・抜止形器具は確実に回転をさせてください。 プラグの半差し込みや半回転は、発熱や火災の原因となります。
    • ※ プラグの栓刃の変形したものあるいは損傷したものは使用しないでください。 発熱や誤挿入の原因となります。
    • ※ プラグの抜き差しが極端に緩くなっていたり、プラグを差し込んだ際にグラつきのあるコンセントやコードコネクタボディ等は使用しないでください。 発熱や火災の原因となります。
    • ※ 濡れた手での器具の抜き差しはしないでください。 感電の原因となります。
    • ※ プラグを長期間、挿入状態のままにしないでください。 また、定期的に器具の表面やプラグの刃の間を掃除してほこりを取ってください。 トラッキング現象により発煙や発火の原因となります。
    • ※ 抜き差しは真っ直ぐに行ってください。 斜めに抜き差しをした場合には、刃の変形原因となり、発熱や火災の恐れがあります。
    • ※ 過度の加重や衝撃を与えないでください。 破損する原因となります。
    • ※ 通電中の抜き差しは危険ですので行わないでください。 特にUL/CSA仕様品(4320-L15UL,4322N-L15ULを除く)を直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。
    • ※ 幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。 感電の恐れがあります。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    S-VCT-IV(10M)
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,901
    ( 7,591 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    許容電流値が高く耐熱性に優れ、屈曲性の高いビニルキャブタイヤケーブル。
    【特長】
    ・許容電流値が高く耐熱性に優れる。
    ・屈曲性の高いビニルキャブタイヤケーブル(ソフトVCT2mm2×3C:白色)。
    【用途】
    ・OAタップの電源や送り配線での使用に最適。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電源ケーブル(ソフトVCT 2mm2×3C 10M巻)の型番S-VCT-IV(10M)のページです。 型番S-VCT-IV(10M)に関する仕様情報を記載しております。
    電源ケーブル(ソフトVCT 2mm2×3C 10M巻)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
    Qコード長違いはありますか?
    A
    ございません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源ケーブル(ソフトVCT 2mm2×3C 10M巻)
    電源コード(2P・ストレートコネクタ・2m)
    電源コード(3P・ストレートコネクタ・2m)
    電源コード(2P・ストレートコネクタ・0.2m)
    10芯コード 2.5m
    電源コード(2P・L型コネクタ・2m) KB-DM2L-2
    メーカーアメリカン電機サンワサプライサンワサプライサンワサプライELPA朝日電器サンワサプライ
    通常価格6,9017681,421616222833
    通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
    種類電源コード電源コード電源コード電源コード電源コード電源コード
    種類ACコード-----
    芯数3-----
    ケーブル長10m-----
    よく一緒に購入される商品

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング