エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

コンセントバー IEC C-13・IEC C-19

通常単価(税別)
26,684
税込単価
29,352
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

IEC規格 60320/C-13またはC-19に準拠したさし込み口が4ヶあり、19インチラックに縦方向...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

HKC0903
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HKC0903の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
差込口個数/分割口
4
対応国(規格)
日本(PSE)
芯数
3
ソケット形状詳細
IEC C13
RoHS?
-

商品情報

 

コンセントバーIEC 60320/C-13×4ヶ口 コードなしの特長

IEC C-13 4ヶ

IEC C-13 4ヶ

  • 色:黒色
  • 適用電線:VCT 2mm2、3.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
  • 単重:649g
  • ※ 本製品は機器用(機器に組み込んで使用する製品)です。機器用以外の用途には使用しないでください。

コンセントバーの特長

さし込み口の両端にあるタイマウントと、市販の結束バンドを使用することで、プラグを固定することも可能。

さし込み口の両端にあるタイマウントと、市販の結束バンドを使用することで、プラグを固定することも可能。

  • ※ 結束バンドは付属していません。
両端の取り外し可能なブラケットは、ラックマウントとして3通り(背面・両側面)の取付が可能。

両端の取り外し可能なブラケットは、ラックマウントとして3通り(背面・両側面)の取付が可能。

HKC0903の寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図(01)(HKC0903)

寸法図(01)(HKC0903)

 

(単位:mm)

 

寸法図(02)(HKC0903)

寸法図(02)(HKC0903)

部番部品名箇数摘要
1ケース1ボンデ銅板 1.0t 黒色
2底板1ボンデ銅板 1.0t 黒色
3ブラケット2ボンデ銅板 2.3t 黒色
4コンセント4R302SN(00)(Rich Bay社製)
5端子台1AYBNO23-5 熱帯処理(富士電機製)
6固定ブッシュ(20M)1NCG14(アメリカン電機製)
7グリップ(M20)1NCG14(アメリカン電機製)
8グリップ固定ねじ2テ(ナベ)PTスクリューねじ フランジ付 3×10亜鉛メッキクロメート処理
9ブラケット止ねじ4キ(丸皿)±M4×8 ニッケル
10カバー止ねじ4キ(皿)M3×8 ニッケル
11タイマウント8KR5G5-W(へラマンタイトン製)
12タイマウント止ねじ8テ(バ)M4×8 ニッケル

使用上の注意

  • ※ 必ず定格以内でご使用ください。 定格を超えてのご使用は器具の性能が維持できず、負荷機器の故障、異常発熱や火災の原因となります。
  • ※ 防じん・防水形器具はその性能を維持させるために適切な方法・状態・組み合わせ・施工・環境で使用してください。不適切な場合、感電や事故の原因となります。またアメリカン電機ウェブサイトで記載されている「外郭による保護等級(IPコード)」は、JIS C0920の試験方法に則った試験方法によるものです。経年変化や変形破損したものでは、本来有する性能が低下しますのでご注意ください。
  • ※ 本体やカバーが欠けたり、破損したものは使用しないでください。 感電や火災の原因となります。
  • ※ プラグを差し込む際は奥までしっかり差し込み、引掛形・抜止形器具は確実に回転をさせてください。 プラグの半差し込みや半回転は、発熱や火災の原因となります。
  • ※ プラグの栓刃の変形したものあるいは損傷したものは使用しないでください。 発熱や誤挿入の原因となります。
  • ※ プラグの抜き差しが極端に緩くなっていたり、プラグを差し込んだ際にグラつきのあるコンセントやコードコネクタボディ等は使用しないでください。 発熱や火災の原因となります。
  • ※ 濡れた手での器具の抜き差しはしないでください。 感電の原因となります。
  • ※ プラグを長期間、挿入状態のままにしないでください。 また、定期的に器具の表面やプラグの刃の間を掃除してほこりを取ってください。 トラッキング現象により発煙や発火の原因となります。
  • ※ 抜き差しは真っ直ぐに行ってください。 斜めに抜き差しをした場合には、刃の変形原因となり、発熱や火災の恐れがあります。
  • ※ 過度の加重や衝撃を与えないでください。 破損する原因となります。
  • ※ 通電中の抜き差しは危険ですので行わないでください。 特にUL/CSA仕様品(4320-L15UL,4322N-L15ULを除く)を直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。
  • ※ 幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。 感電の恐れがあります。

型番リスト

表示件数
型番
HKC0903

商品タイプ

定格電流

(A)

ソケット形状詳細

RoHS?最小発注数量
電源タップ
15
IEC C13
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,684
( 29,352 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

IEC規格 60320/C-13またはC-19に準拠したさし込み口が4ヶあり、
19インチラックに縦方向で取付可能なブラケットが付いたコンセントバー。
【特長】
・すべてのさし込み口の両端にあるタイマウントと市販の結束バンドを使用。
・両端の取り外し可能なブラケットは、ラックマウントとして3通り(背面/両側面)の取付が可能。
【用途】
・コンパクトで200V仕様のサーバーに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセントバー IEC C-13・IEC C-19の型番HKC0903のページです。 型番HKC0903に関する仕様情報を記載しております。
コンセントバー IEC C-13・IEC C-19のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用時のIECC-14プラグを固定できますか?
A
さし込み口の両端にあるタイマウントと市販の結束バンドを使用することで、プラグを固定することができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセントバー IEC C-13・IEC C-19
1Uコンセントバー 抜止形(接地形2P 15A 125V)
1U コンセントバー(抜止形・30A入力・8ヶ口)
フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口
マルチユースOAタップ 平刃形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
マルチユースOAタップ(2ヶ口)
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格26,68426,39043,3382,3139,4072,599 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
定格電圧(V)250125125125125125
差込口個数/分割口4108262
対応国(規格)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)日本(PSE)
芯数333333

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング