エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    OAパラタップ 抜止形15A×8ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

    通常単価(税別)
    13,545
    税込単価
    14,900
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた電源タップ。【特長...

    詳細を確認
    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

    型番:

    KC1135H
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KC1135Hの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    プラグ形状
    引掛け・NEMA
    ソケット形状
    A-3抜け止め
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    ケーブル長(m)
    3
    差込口個数/分割口
    8
    対応国(規格)
    日本(PSE)
    芯数
    3
    -
    -

    商品情報

    パラタップ 抜止形8ヶ口 引掛形プラグ KC1135Hの仕様

    KC1135H(表面)の外観

    KC1135H(表面)の外観

    KC1135H(裏面)の外観

    KC1135H(裏面)の外観

    抜止形・8ヶ

    抜止形・8ヶ

    寸法図

     

    (単位:mm)

     

    KC1135Hの寸法図

    KC1135Hの寸法図

    KC1135Hの構造図

    KC1135Hの構造図

    部番部品名箇数摘要
    1プラカバーA1ナイロン製
    2プラカバーB1ナイロン製
    3抜止形複式機器用アウトレット47117GHDZ
    4ホルダーA1ナイロン製
    5ホルダーB1ナイロン製
    6ホルダー止めねじ8軟鋼 3×12(Pタイト)
    7-2ケーブル付引掛形さし込みプラグ1ソフトVCT 3C 2mm2:3112N

    プラグ部の寸法図

     

    (単位:mm)

     

    引掛形プラグの寸法図

    引掛形プラグの寸法図

    製品仕様

    • 色:白色
    • コードの長さ:3m
    • 適用規格:JISC8303 配線用差込接続器
    • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。
    • 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
    • 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を6ヶ取付可能。
    • 付属の電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用。
    送り配線ができるマルチな仕様

    送り配線ができるマルチな仕様

    ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)ができる。

    多種電線が接続可能

    多種電線が接続可能

    独自のグリップ構造により、各種電線に対応。グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。

    • 大側:φ11~13(仕上外径:11~13mm)
    • 小側:φ7.4~11.5(仕上外径:7.4~11.5mm)
    環境にやさしいナイロン樹脂製

    環境にやさしいナイロン樹脂製

    有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂。

    電線ストリップ長が全タイプ共通化

    電線ストリップ長が全タイプ共通化

    電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。

    • 適用圧着端子 2.0mm2用:R2-4
    • 適用圧着端子 3.5mm2用:R3.5-4
    • ※ 結線は信頼性の高い圧着端子接続をしてください。
    • ※ ノイズフィルター付き・サーキットプロテクター付きの電源側を除きます。

    ※一部の製品情報のみ掲載しています。

    開発秘話

     

    OAタップの多数口化に対して設置スペースを考慮し、2つのOAタップを直列ではなく並列に配置しました。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KC1135H
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,545
    ( 14,900 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    さし込み口の多数化に対して、直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめた電源タップ。
    【特長】
    ・接地形2P/15A/125V。
    ・OAタップ本体も含めた全ての絶縁物には、耐熱性・耐油性・耐磨耗性・耐薬品性に優る。
    ・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を使用。
    ・より丈夫で信頼性が高く、環境にもやさしいリサイクル可能なエコ材料製品で安全な環境を得る。
    ・刃受部には、バネ性に優れるリン青銅を使用し、しっかりとプラグ(栓刃)を保持。
    【用途】
    ・同じラインでOAタップを複数使用したい際に最適。
    ・送り配線でOAタップを自由に繋げることができるため、スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OAパラタップ 抜止形15A×8ヶ口 引掛形プラグ付コードセットの型番KC1135Hのページです。 型番KC1135Hに関する仕様情報を記載しております。
    OAパラタップ 抜止形15A×8ヶ口 引掛形プラグ付コードセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
    Q固定は可能ですか?
    A
    ホルダー部には、仮固定用取付孔(4ヶ所)があります。
    また本体裏面にはさし込み式マグネット(Z0353:別売)の取付部があります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OAパラタップ 抜止形15A×8ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ
    マルチユースOAタップ 平刃形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット
    メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
    通常価格13,5458,5077,9717,02811,2469,407
    通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    プラグ形状引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA引掛け・NEMA
    ソケット形状A-3抜け止め引掛け・NEMA / A-3抜け止め引掛け・NEMA / A-3抜け止め引掛け・NEMA / A-3抜け止め引掛け・NEMAA-3ソケット / 引掛け・NEMA
    定格電流(A)151515151515
    定格電圧(V)125125125125250125
    よく一緒に購入される商品

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング