エレクトロニクス部品技術窓口
さし込み口の多数化に対して「並列配置」をすることでコンパクトにまとめた接地形12ヶ口OAタップ。【特長...
詳細を確認
製品イメージ(KC1230H)

製品イメージ(裏面)
横置型形態は、多数口化に対して直列配置せず並列配置とすることで「長くならずにコンパクトにまとめる」そんな想いを提案。

平刃形
プラグ栓刃が直線(ストレート)形状をしており、抜き差し動作が一定方向なので、一般的で取り扱いやすい、さし込み口形状。
【該当型番】

抜止形
コンセントやOAタップ等の受側のみが対象のさし込み口形状。平刃形のプラグが使用でき、嵌合後に右に回すと簡易ロックできるさし込み口。抜止形は簡易的なロックなので、確実な接続、性能を必要とする場合は引掛形を使用すること。
(単位:mm)

寸法図(KC1230Hシリーズの例)
(単位:mm)

寸法図(KC1230Hシリーズの例)
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘取 |
|---|---|---|---|
| 1 | プラカバーA | 1 | ナイロン製 |
| 2 | プラカバーB | 1 | ナイロン製 |
| 3 | 複式機器用アウトレット | 6 | 7117GHD |
| 4 | ホルダーA | 1 | ナイロン製 |
| 5 | ホルダーB | 1 | ナイロン製 |
| 6 | ホルダー止めねじ | 8 | 軟鋼 3×12(Pタイト) |
| 7-1 | ケーブル付平刃形さし込みプラグ | 1 | ソフト VCT 3C 2mm2:7112GN-IV |
| 7-2 | ケーブル付引掛形さし込みプラグ | 1 | ソフト VCT 3C 2mm2:3112N |
| 7-3 | ケーブル付ハーネスプラグ | 1 | ソフト VCT 3C 2mm2:ハーネスプラグ |
(単位:mm)

プラグの寸法図(KC1230Hシリーズの例)
さし込み口の多数化に対して「並列配置」をすることでコンパクトにまとめた接地形12ヶ口OAタップ。
【特長】
・直列配置せずに「並列配置」することでコンパクトにまとめたOAタップ。
・内蔵コンセント、ケース材質に耐熱性/耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。
・合計15Aまで使用可能。
【用途】
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を6ヶ取付可能。
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,324円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ(平行型)
4.8通常価格(税別):395円