エレクトロニクス部品技術窓口
電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更、増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップ。【特長...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

引掛形・1ヶ
プラグ栓刃がR状に形成されており、コンセント等の受側に差し込んだ後、右に回すとロックされて引き抜くことができなくなるさし込み口形状。プラグが抜けては困るような確実な接続が必要な環境に最適。

抜止形・2ヶ
コンセントやOAタップ等の受側のみが対象のさし込み口形状。平刃形ののプラグが使用でき、嵌合後に右に回すと簡易ロックできるさし込み口。抜止形は簡易的なロックなので、確実な接続・性能を必要とする場合は引掛形を使用すること。

L型フックの特長と使用例
(単位:mm)

寸法図(KU1140JT)(01)
(単位:mm)

寸法図(KU1140JT)(02)
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | プラカバーA | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 2 | プラカバーB | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 3 | 抜止形横型複式機器用アウトレット | 1 | 7117GHDZ |
| 4 | 引掛形コードコネクタボディ | 1 | 3114R組ボディ |
| 5 | ホールドピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 6 | 電線(緑) | 1 | KIV 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm)) |
| 7 | 電線(白) | 1 | KIV 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm)) |
| 8 | 電線(黒) | 1 | KIV 2mm2(37/φ0.26(直径0.26mm)) |
電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更、増設ができる、連結用引掛形アウトレット付のOAタップ。
【特長】
・内蔵コンセント ケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・2つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル1.25〜3.5mm2やVVF1.6〜2.0mm等に対応。
・裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能。
【用途】
・幹線レイアウトに最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,324円~

サンワサプライ
コンセント安全キャップ
4.3通常価格(税別):349円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

アメリカン電機
マルチユース電源タップ(NEMA 5-20・NEMA 6-15)
0通常価格(税別):2,598円~

サンワサプライ
海外電源変換アダプタエレプラグW-BF(イギリス・香港) TR-AD12
0通常価格(税別):1,622円