17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

1U コンセントバー(抜止形・30A入力・6ヶ口) HKC2730PTAM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1U コンセントバー(抜止形・30A入力・6ヶ口)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HKC2730PTAM

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

19インチラック1Uサイズに取付可能な電流計+プロテクター付コンセントバー(鋼板製)。
【特長】
・30Aの入力プラグを使って15Aまたは20Aの電源を供給することができる。
・IT/OAオーディオ機器に電源を供給するための多目的、高品質、高性能器具。
・19インチラックEIA規格1Uタイプに準拠している。
・NEMA L5-30Pのプラグと抜止形15A×6ヶのさし込み口を持っている。
【用途】
・ラック内におけるサーバやUPSからデータセンターまで、情報通信設備用として。
・さまざまな電源環境の構築を強力にバックアップする。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
引掛け・NEMA
ソケット形状
A-3抜け止め
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
3
機能
屋外用
差込口個数/分割口
6
対応国(規格)
日本(PSE)
芯数
3
付加機能
電流計+サーキットプロテクター付
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト