エレクトロニクス部品技術窓口
NEMA5-15の入力プラグ付き19インチラック1Uサイズに取付可能な抜止形10ヶ口コンセントバー。【...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

抜止形・10ヶ
コンセントやOAタップ等の受側のみが対象のさし込み口形状。平刃形ののプラグが使用でき、嵌合後に右に回すと簡易ロックできるさし込み口。抜止形は簡易的なロックなので、確実な接続・性能を必要とする場合は引掛形を使用すること。
(単位:mm)

寸法図(HKC0530)(01)
(単位:mm)

寸法図(HKC0530)(02)
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケース | 1 | 鋼板 |
| 2 | 底板 | 1 | 鋼板 |
| 3 | ブラケット | 2 | 鋼板 |
| 4 | 抜止形横型複式機器用アウトレット | 5 | 7117GHDZ |
| 5 | さし込みプラグ | 1 | 7112GN-IV |
| 6 | アウトレット連結板 | 6 | 銅合金 |
| 7 | コード | 1 | ソフトVCT 3C 2mm2 |
| 8 | 緩衝板 | 1 | PE Q25 |
| 9 | 絶縁板 | 2 | PVC |
| 10 | ブラケット止ねじ | 4 | 黄銅 M4 ニッケルメッキ |
NEMA5-15の入力プラグ付き19インチラック1Uサイズに取付可能な抜止形10ヶ口コンセントバー。
【特長】
・NEMA5-15(接地形2P15A125V)付き。
・添付のブラケットは本体両側面に4パターンの取付が可能。
・本体は頑強な鋼板製。
・別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケット付き。
・さまざまな電源環境の構築を強力にバックアップする。
【用途】
・ラック内におけるサーバやUPSからデータセンター、情報通信設備用として使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ(平行型)
4.8通常価格(税別):395円

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~