17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

絶縁カバー Z0259・Z0260・Z0261

通常単価(税別)
1,1021,272
税込単価
1,2121,399
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

器具の充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバー。【特長】・電線をあらかじめ絶縁カバーに通し...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

絶縁カバーの仕様例

Z0259

Z0259 イメージ

Z0259 イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

Z0259 寸法図

Z0259 寸法図

単重:6.5g

【備考】

  • はめ込みタイプ
  • 高品質軟質樹脂製(難燃グレードUL94 V-0相当)

【特長】

  • 電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込む。
  • 機器用アウトレットや15~30Aまでのフランジインレットに使用可能。

Z0260

Z0260 イメージ

Z0260 イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

Z0260 寸法図

Z0260 寸法図

  • 単重:8.3g

【備考】

  • はめ込みタイプ
  • 高品質軟質樹脂製(難燃グレードUL94 V-0相当)

【特長】

  • 電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込む。
  • 機器用アウトレットや15~30Aまでのフランジインレットに使用可能。

Z0261

Z0261 イメージ

Z0261 イメージ

製品仕様

Z0261 寸法図

Z0261 寸法図

  • 単重:13.5g

【備考】

  • はめ込みタイプ
  • 高品質軟質樹脂製(難燃グレードUL94 V-0相当)

【特長】

  • 電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込む。
  • 機器用アウトレットや15~30Aまでのフランジインレットに使用可能。

型番リスト

表示件数

絶縁カバー(はめ込みタイプ)適用定格(フランジインレット・機器用アウトレット用)

RoHS?最小発注数量
ブラック
15A・20A(20Aは3Pのみ)
10
1個
ブラック
20A(接地3Pのみ)
10
1個
ブラック
30A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272
( 1,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,256
( 1,382 )
3日目
1,102
( 1,212 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

器具の充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバー。
【特長】
・電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込む。
・機器用アウトレットや15~30Aまでのフランジインレットに使用可能。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁カバー Z0259・Z0260・Z0261のレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
製品の部品に使用しています
3
満足度:3.0
製造している試験機の部品として使っています。このメーカーの商品は前から社内で使用していたため選定しました。インレット部へ...もっと読む
0人が参考にしています。
200Vコンセントプラグ絶縁
3
満足度:3.0
200Vコンセントプラグ絶縁として使用しました。 工場内で使用するため、客先工場での安全規格(感電対策)を満たすことがで...もっと読む
0人が参考にしています。
端子保護カバー
4
満足度:4.0
端子部ぴったり保護されてしっかり絶縁してくれます。 耐久性はこれから。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどの器具に使用できますか?
A
機器用アウトレットや15~30Aまでのフランジインレットに使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁カバー Z0259・Z0260・Z0261
複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー
絶縁カバー 60A・100A器具用(熱収縮タイプ)
防水カバー(防水形コードコネクタボディ・防水形プラグ)
接地形2P 20A・3P 20A・30A・60A・100A防水形プラグ用防水カバー
ボデービス BS15WB・BS20WB
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格1,102-940625 -2,590 -3,173 -628 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
入り数(個)1511110
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト