17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A 複式横型用の仕様

1101N

1101N イメージ

1101N イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

1101N イメージ

1101Nの寸法図

  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:17.9g

【備考】

  • エンプラナイロン製
  • プレートねじ付

【特長】

  • 表面に⇒LOCK、ロックの表示がある、引掛形・抜止形複式埋込コンセント用のプレート。
  • 耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂製。

1101A

1101A イメージ

1101A イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

1101Aの寸法図

1101Aの寸法図

【備考】

  • 新金属製
  • プレートねじ付

【特長】

  • 表面にヌケル⇔ロックの表示がある、引掛形・抜止形複式埋込コンセント用のプレート。
  • 丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製。

型番リスト

表示件数

材質

表面表示内容

RoHS?最小発注数量
シルバー
新金(アルミ)
ヌケル⇔ロック
10
1個
ホワイト
ナイロン
→ロックLOCK
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,223
( 1,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
783
( 861 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

引掛形・抜止形15A埋込コンセント(複式横型)用のプレート。
【特長】
プレート表面に回動嵌合方向の表記がある。
【用途】
・壁面の埋込コンセントを覆うカバーとして最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプレートねじは付いていますか?
A
プレートねじ付きです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A
コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用
コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格783-2,779660 -1,2291,055 -1,050 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
対象埋込コンセント形状引掛形・抜止形15A(複式横型)引掛形・抜止形15A(複式横型)平刃形15A/20A(複式横型)平刃形15A/20A(複式横型)引掛形60A(φ70.5)平刃形30A/50A/60A(φ57)
埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm)1011011011016260.5
取付埋込コンセント数(個)242411
適用ボックス1ヶ用2ヶ用1ヶ用2ヶ用2ヶ用2ヶ用
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト