エレクトロニクス部品技術窓口

1102Aの外観
(単位:mm)

1102Aの寸法図
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | プレート | 1 | 新金属 1.2t |
| 2 | プレート取付ねじ | 4 | 黄銅 M3.5×5.5 ニッケルメッキ |
| 3 | 紙ワッシャー | 4 | 紙 M3.5用 |
※埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意下さい。
詳しくはカタログを参照下さい。
引掛形、抜止形15A埋込コンセント(複式横型×2ヶ)用のプレート。
【特長】
・プレート表面にヌケル、ロックの表示がある。
・丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製。
・2ヶ用ボックスでコンセントを2ヶ使用。
・プレートねじ付。
【用途】
・壁面の埋込コンセントを覆うカバーとして。