17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)

通常単価(税別)
1,0553,166
税込単価
1,1613,483
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形・抜止形埋込コンセント用のプレートで...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

埋込コンセント用プレート 引掛形60A用の仕様

461Aの外観

461Aの外観

  • 材質:丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製
  • 単重:42.0g
  • 備考:プレート表面にヌケル、ロック表示あり
 

 

(単位:mm)

 

461Aの寸法図

461Aの寸法図

 
461Nの外観

461Nの外観

  • 材質:耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れたエンプラ(ナイロン製)
  • 本体難燃性:有害物質を含まない難燃(UL94V-0)
  • 単重:24.1g

 

(単位:mm)

 

461Nの寸法図

461Nの寸法図

461N-200の外観

461N-200の外観

  • 材質:耐熱性、耐油性、耐摩耗性、耐トラッキング性に優れたエンプラ(ナイロン製)
  • 本体難燃性:有害物質を含まない難燃(UL94V-0)
  • 単重:25.0g
  • 電圧表示:あり
  • 備考:プレート表面に200V(青)、ロック表示あり

 

(単位:mm)

 

461N-200の寸法図

461N-200の寸法図

461N-400の外観

461N-400の外観

  • 材質:耐熱性、耐油性、耐摩耗性、耐トラッキング性に優れたエンプラ(ナイロン製)
  • 本体難燃性:有害物質を含まない難燃(UL94V-0)
  • 単重:25.0g
  • 電圧表示:あり
  • 備考:プレート表面に400V(赤)、ロック表示あり
 

 

(単位:mm)

 

461N-400の寸法図

461N-400の寸法図

461Sの外観

461Sの外観

  • 材質:硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製
  • 単重:44.7g
  • 備考:プレート表面にPULL、LOCK表示あり

※埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。

 

(単位:mm)

 

461Sの寸法図

461Sの寸法図

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質

表面表示内容

全長(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
シルバー
474-0700
新金(アルミ)
ヌケル⇔ロック
120
10
1個
ホワイト
-
ナイロン
120
10
1個
ホワイト
-
ナイロン
200V、→ロック
120
10
1個
ホワイト
-
ナイロン
400V、→ロック
120
10
1個
シルバー
-
ステンレス
PULL⇔LOCK
115
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,166
( 3,483 )
3日目
1,055
( 1,161 )
3日目
1,166
( 1,283 )
3日目
1,166
( 1,283 )
3日目
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形・抜止形埋込コンセント用のプレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプレートねじは付いていますか?
A
プレートねじ付きです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)
防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)
防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格1,055-1,050 -2,404 -2,361 -3,997 -2,779
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
対象埋込コンセント形状引掛形60A(φ70.5)平刃形30A/50A/60A(φ57)φ40.5φ34.5-引掛形・抜止形15A(複式横型)
埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm)6260.560.560.5-101
取付埋込コンセント数(個)1111-4
適用ボックス2ヶ用2ヶ用1ヶ用1ヶ用-2ヶ用
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト