17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

コンセント用プレート 引掛形20A・30A φ40.5(ボス径40.5mm)用

通常単価(税別)
4181,194
税込単価
4601,313
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

表面に⇒LOCK、ロックの表示がある、引掛形埋込コンセント用のプレート。【特長】・プレート表面に回動嵌...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コンセント用プレート 引掛形20A/30A φ40.5(直径40.5mm)用の仕様例

1161N

1161N イメージ

1161N イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

1101N イメージ

寸法図

  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:19.0g

【備考】

  • エンプラ(ナイロン製)
  • プレートねじ付

【特長】

  • 表面に⇒LOCK、ロックの表示がある、引掛形埋込コンセント用のプレート。
  • 耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂製。

1161A-100

1161A-100 イメージ

1161A-100 イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

  • 単重:27.7g

【備考】

  • 新金属製
  • 100V表示(黄)あり
  • プレートねじ付

【特長】

  • 表面に⇒ロック、電圧表示(100V)がある、引掛形埋込コンセント用のプレート。
  • 丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製。

1161A-200

1161A-200 イメージ

1161A-200 イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 単重:27.7g

【備考】

  • 新金属製
  • 100V表示(黄)あり
  • プレートねじ付

【特長】

  • 表面に⇒ロック、電圧表示(200V)がある、引掛形埋込コンセント用のプレート。
  • 丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製。

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質

埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)

(mm)

表面表示内容

全長(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
シルバー
474-0611
新金(アルミ)
101
ヌケル⇔ロック
120
10
2個
シルバー
-
新金(アルミ)
101
100V、→ロック
120
10
1個
シルバー
-
新金(アルミ)
101
200V、→ロック
120
10
1個
シルバー
-
新金(アルミ)
101
400V、→ロック
120
10
1個
ホワイト
-
ナイロン
101
→ロックLOCK
120
10
1個
ホワイト
-
ナイロン
101
100V、→ロック
120
10
1個
ホワイト
-
ナイロン
101
200V、→ロック
120
10
1個
ホワイト
-
ナイロン
101
400V、→ロック
120
10
1個
シルバー
-
新金(アルミ)
60.5
ヌケル⇔ロック
120
10
1個
シルバー
474-0637
ステンレス
60.5
PULL⇔LOCK
115
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,064
( 1,170 )
3日目
1,194
( 1,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,064
( 1,170 )
3日目
697
( 767 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
3日目
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
3日目
762
( 838 )
在庫品1日目当日出荷可能
818
( 900 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

表面に⇒LOCK、ロックの表示がある、引掛形埋込コンセント用のプレート。
【特長】
・プレート表面に回動嵌合方向の表記がある。
・引掛形20A/30A埋込コンセント(φ40.5(直径40.5mm))用のプレート。
【用途】
・壁面の埋込コンセントを覆うカバーとして最適。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • パネル用コンセント 画像

    アメリカン電機

    パネル用コンセント

    機械器具や盤内に組み込んで電源供給に使用するための機器専用タイプのコンセントです。

  • プラグ 引掛形 画像

    アメリカン電機

    プラグ 引掛形

    電源の先端に取り付け、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント用プレート 引掛形20A・30A φ40.5(ボス径40.5mm)用のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
コンセントボックスのカバー
4
満足度:4.0
同一メーカーのコンセントとセットで購入。回転ロック式でカバーに記載があるので分かり易い。 コンセントボックスはPanas...もっと読む
0人が参考にしています。
200V用コンセントカバ-
4
満足度:4.0
社内電気工事時に使用しました。 他より、低価格・短納期で入手できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qプレートねじは付いていますか?
A
プレートねじ付きです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセント用プレート 引掛形20A・30A φ40.5(ボス径40.5mm)用
防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)
コンセント用プレート 平刃形 ボス径 40.5mm
コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)
防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格418-2,404 -662 -1,055 -1,050 -2,361 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
対象埋込コンセント形状引掛形20A/30A(φ40.5)φ40.5φ40.5引掛形60A(φ70.5)平刃形30A/50A/60A(φ57)φ34.5
取付埋込コンセント数(個)111111
適用ボックス1ヶ用1ヶ用1ヶ用2ヶ用2ヶ用1ヶ用

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング