17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)用

通常単価(税別)
430955
税込単価
4731,051
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

引掛形15A/20A埋込コンセント(φ34.5(直径34.5mm))用のプレート。【特長】・プレート表...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

コンセント用プレート 引掛形15A/20A φ34.5(直径34.5mm)用の仕様例

1141N-200

1141N-200 イメージ

1141N-200 イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

1141N-200 寸法図

1141N-200 寸法図

  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0

【備考】

  • エンプラ(ナイロン製)
  • 200V表示(青)あり
  • プレートねじ付

【特長】

  • 表面に⇒ロック、電圧表示(200V)がある、引掛形埋込コンセント用のプレート。
  • 耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂製。

1141A

1141A イメージ

1141A イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

1141A 寸法図

1141A 寸法図

  • 単重:29.2g

【備考】

  • 新金属製
  • プレートねじ付

【特長】

  • 表面にヌケル⇔ロックの表示がある、引掛形・抜止形埋込コンセント用のプレート。
  • 丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製。

1141A-100

1141A-100 イメージ

1141A-100 イメージ

製品仕様

1141A-100 寸法図

1141A-100 寸法図

  • 単重:29.2g

【備考】

  • 新金属製
  • 100V表示(黄)あり
  • プレートねじ付

【特長】

  • 表面に⇒ロック、電圧表示(100V)がある、引掛形埋込コンセント用のプレート。
  • 丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいアルミ合金製。

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質

埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)

(mm)

取付埋込コンセント数

(個)

適用ボックス

表面表示内容

全長(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
シルバー
474-0602
新金(アルミ)
101
1
1ヶ用
ヌケル⇔ロック
120
10
2個
シルバー
-
新金(アルミ)
101
1
1ヶ用
100V、→ロック
120
10
1個
シルバー
-
新金(アルミ)
101
1
1ヶ用
200V、→ロック
120
10
1個
ホワイト
-
ナイロン
101
1
1ヶ用
100V、→ロック
120
10
1個
ホワイト
-
ナイロン
101
1
1ヶ用
200V、→ロック
120
10
1個
シルバー
-
新金(アルミ)
60.5
1
1ヶ用
ヌケル⇔ロック
120
10
1個
シルバー
474-0629
ステンレス
60.5
1
1ヶ用
PULL⇔LOCK
115
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
889
( 978 )
3日目
955
( 1,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
741
( 815 )
3日目
741
( 815 )
3日目
525
( 578 )
在庫品1日目当日出荷可能
739
( 813 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

引掛形15A/20A埋込コンセント(φ34.5(直径34.5mm))用のプレート。
【特長】
・プレート表面に回動嵌合方向の表記がある。
【用途】
・壁面の埋込コンセントを覆うカバーとして最適。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプレートねじは付いていますか?
A
プレートねじ付きです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)用
コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用
コンセント用プレート 引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)
コンセント用プレート 引掛形20A・30A φ40.5(ボス径40.5mm)用
防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)
コンセント用プレート 平刃形 ボス径 34.5mm×2ヶ用
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格430-1,974 -1,580 -418 -2,361 -1,363 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
対象埋込コンセント形状引掛形15A/20A(φ34.5)引掛形15A/20A(φ34.5)引掛形20A/30A(φ40.5)引掛形20A/30A(φ40.5)φ34.5平刃形15A/20A(φ34.5)

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング