17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)

通常単価(税別)
1,0502,661
税込単価
1,1552,927
通常出荷日:3日目

平刃形埋込コンセントをはじめ、各種埋込コンセントにも対応できるコンセント用プレートです。

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

541Aの外観

541Aの外観

  • 埋め込みコンセント用プレート
  • プレート:新金属(アルミ)1.2t
  • 丈夫で非常に軽量な、耐食性に優れる美しいプレート。
  • 単重:47.5g
541Nの外観

541Nの外観

  • 平刃形エンプラプレート
  • プレート:ポリアミド樹脂
  • 耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様。
541N-200の外観

541N-200の外観

  • 平刃形エンプラプレート 200V
  • プレート:ポリアミド樹脂
  • 耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様。
  • 単重:27g
  • 200V表示(青)あり
541Sの外観

541Sの外観

  • 埋め込みコンセント用プレート
  • プレート:ステンレス鋼 0.6t
  • 硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備える。
  • 単重:50g

寸法図

 

(単位:mm)

 

541Aの寸法図

541Aの寸法図

541Nの寸法図

541Nの寸法図

541N-200の寸法図

541N-200の寸法図

541Sの寸法図

541Sの寸法図

型番リスト

表示件数

材質

表面表示内容

全長(L)

(mm)

RoHS?最小発注数量
シルバー
新金(アルミ)
120
10
1個
ホワイト
ナイロン
120
10
1個
ホワイト
ナイロン
200V
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,661
( 2,927 )
3日目
1,050
( 1,155 )
3日目
1,166
( 1,283 )
3日目

詳細情報

基本情報

平刃形埋込コンセントをはじめ、各種埋込コンセントにも対応できるコンセント用プレートです。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプレートねじは付いていますか?
A
プレートねじ付きです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセント用プレート 平刃形30A・50A・60A用(ボス径φ57)
コンセント用プレート 引掛形60A用( ボス径φ70.5)
コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格1,050-1,055 -660 -1,2292,404 -3,997 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
対象埋込コンセント形状平刃形30A/50A/60A(φ57)引掛形60A(φ70.5)平刃形15A/20A(複式横型)平刃形15A/20A(複式横型)φ40.5-
埋込コンセント取付ピッチ(ℓ)(mm)60.56210110160.5-
取付埋込コンセント数(個)11241-
適用ボックス2ヶ用2ヶ用1ヶ用2ヶ用1ヶ用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト