エレクトロニクス部品技術窓口
平刃形埋込コンセントをはじめ、各種埋込コンセントにも対応できるコンセント用プレートです。【特長】・引掛...
詳細を確認
V42A イメージ
(単位:mm)

V42A 寸法図
【備考】
【特長】

V42S イメージ
(単位:mm)

V42S 寸法図
【備考】
【特長】
平刃形埋込コンセントをはじめ、各種埋込コンセントにも対応できるコンセント用プレートです。
【特長】
・引掛形でも対応可能。
【用途】
・壁面の埋込コンセントを覆うカバーとして最適。

アメリカン電機
コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 平刃形 15A・20A
平刃形15A/20A埋込コンセントです。(φ34.5(直径34.5mm))をはじめ、各種埋込コンセント(φ34.5(直径34.5mm))にも対応できるプレートです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
引掛防水ゴムキャップ
5通常価格(税別):933円~

ミスミ
【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)
4.6通常価格(税別):195円

明工社
変換アダプター
4.3通常価格(税別):1,047円~

ミスミ
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用)
3通常価格(税別):2,475円

明工社
コンセントカバー・ブランクチップ
2.5通常価格(税別):110円~

アメリカン電機
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
0通常価格(税別):3,997円~

Panasonic
防水ゴムコードコネクタキャップ
0通常価格(税別):2,094円~

Panasonic
ゴムコードコネクタボディ
0通常価格(税別):876円~

サンワサプライ
変換アダプタ TAP-AD11・TAP-AD2N
4.5通常価格(税別):900円~