17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

1Uコンセントバー用ブラケット(40mm)【2個入り】

通常単価(税別)
1,8865,028
税込単価
2,0755,531
通常出荷日:3日目

19インチラックの1U・0Uサイズコンセントバーに取り付け可能なブラケット

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

1Uコンセントバー用 40mmブラケット HKC-SPT40の仕様

HKC-SPT40の外観

HKC-SPT40の外観

  • ブラケット:ボンデ鋼板 2.3t
  • ブラケット止ねじ:黄銅 M4×10 ニッケルメッキ
1Uコンセントバー用 40mmブラケットの使用例

1Uコンセントバー用 40mmブラケットの使用例

※画像はイメージです。本製品の色は白になります。

寸法図

 

(単位:mm)

 

HKC-SPT40の寸法図1

HKC-SPT40の寸法図1

HKC-SPT40の寸法図2

HKC-SPT40の寸法図2

型番リスト

表示件数

1Uコンセントバー用ブラケット(40mm)適用製品

仕様

単重

(g)

RoHS?最小発注数量
ブラック
1U取付用ブラケット
261.5
取付ねじ4本付属
10
1パック

2個入り

ホワイト
1Uコンセントバー用40mmブラケット
127.6
取付ねじ4本付属
10
1パック

2個入り

ブラック
1Uコンセントバー用40mmブラケット
134.7
取付ねじ4本付属
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,028
( 5,531 )
3日目
1,886
( 2,075 )
3日目
3,181
( 3,499 )
3日目

詳細情報

基本情報

19インチラックの1U・0Uサイズコンセントバーに取り付け可能なブラケット

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1Uコンセントバー用ブラケット(40mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q仕様を教えてください。
A
1袋2ヶ入り、取付ねじが4本付属しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1Uコンセントバー用ブラケット(40mm)
プレートビス PS 10WB・PS 15WB・PS-U3SUS
複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー
防じん・防水形シーロックプレート 平刃形埋込コンセント30A/50A/60A用
100A用アクセサリー 圧着端子
絶縁カバー 60A・100A器具用(熱収縮タイプ)
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格1,886-580 -9405,143 -807 -625 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)
入り数(個)2105111
取付ねじ4本付属-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング