17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485

通常単価(税別)
14,00065,800特別価格
税込単価
15,40072,380特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

モデムなどとの通信用インターフェイスとして使用できる拡張ボード。【特長】・RS-232C/422A/4...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 修理・解析のご依頼方法:商品情報をご確認下さい。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製
詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

USBモジュールタイプ

型式通信規格ポート数コネクタ最大
伝送速度
メモリ
送信/受信
対応OS
COM-1(USB)HRS-232C19ピンD-SUB×1(オス)
※オス-メス変換器添付
921.6kbps128byte
/
384byte
Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
COM-1P(USB)HRS-232C1
(絶縁)
9ピンD-SUB×1(オス)
※オス-メス変換器添付
921.6kbps128byte
/
384byte
Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux
COM-1PD(USB)HRS-422A/4851
(絶縁)
9ピンD-SUB×1(オス)921.6kbps128byte
/
384byte
Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server
Linux

PCI Expressボードタイプ

型式通信規格ポート数コネクタ最大
伝送速度
メモリ
送信/受信
対応OS
COM-1C-LPERS-232C19ピンD-SUB×1(オス)921.6kbps128byte
/
128byte
Windows11/10/8.1/8/7 
Windows Server
Linux
COM-2C-PERS-232C29ピンD-SUB×2(オス)921.6kbps128byte
/
128byte
Windows11/10/8.1/8/7 
Windows Server
Linux
COM-2PD-PERS-422A/4852
(絶縁)
9ピンD-SUB×2(オス)921.6kbps128byte
/
128byte
Windows11/10/8.1/8/7
Windows Server 
Linux
COM-4C-LPERS-232C444ピンD-SUB×1(メス)
※分岐ケーブル別売
921.6kbps128byte
/
128byte
Windows11/10/8.1/8/7 
Windows Server
Linux

PCIボードタイプ

型式通信規格ポート数コネクタ最大
伝送速度
メモリ
送信/受信
対応OS
COM-2DL-PCIRS-422A/48529ピンD-SUB×2(オス)230.4kbps64byte
/
64byte
Windows11/10/8.1/8/7 
Windows Server
Linux
COM-2(PCI)HRS-232C29ピンD-SUB×2(オス)921.6kbps128byte
/
128byte
Windows11/10/8.1/8/7 
Windows Server
Linux
COM-4(PCI)HRS-232C437ピンD-SUB×1(メス)
※分岐ケーブル別売
921.6kbps128byte
/
128byte
Windows11/10/8.1/8/7 
Windows Server
Linux

型番リスト

表示件数

バス

PCIブラケット

外形寸法 (L)

(mm)

外形寸法 (H)

(mm)

機能詳細

チャネル数

(ch)

絶縁性

特価品

安全規格

伝送速度

RoHS?最小発注数量
PCI
LowProfile
121.69
63.41
RS-232C
1
-
対象外
CE
-
10
1個
PCI Express
LowProfile
121.69
67.9
RS-232C
1
-
対象外
-
-
10
1個
PCI
LowProfile
121.69
63.41
RS-422A/485
1
絶縁
対象外
CE
-
10
1個
PCI
LowProfile
121.69
63.41
RS-232C
2
-
対象外
CE
-
10
1個
PCI
標準
121.69
105.68
RS-232C
2
-
対象外
CE
-
10
1個
PCI
標準
121.69
105.68
RS-232C
2
-
対象品
CE
-
-
1個
PCI Express
LowProfile
121.69
67.9
RS-232C
2
-
対象外
-
-
10
1個
PCI Express
標準
121.69
110.18
RS-232C
2
-
対象外
-
-
-
1個
PCI
標準
121.69
88
RS-232C
2
-
対象外
-
-
10
1個
PCI
標準
121.69
88
RS-422A/485
2
-
対象外
-
-
10
1個
PCI
標準
121.69
105.68
RS-232C
2
絶縁・耐サージ
対象外
CE
-
10
1個
PCI Express
標準
121.69
110.18
RS-232C
2
絶縁
対象外
-
-
10
1個
PCI
標準
121.69
105.68
RS-422A/485
2
絶縁
対象外
CE
-
10
1個
PCI Express
標準
121.69
110.18
RS-422A/485
2
絶縁・耐サージ
対象外
-
-
10
1個
PCI Express
標準
121.69
110.18
RS-422A/485
2
絶縁・耐サージ
対象品
-
-
-
1個
PCI
LowProfile
121.69
63.41
RS-232C
4
-
対象外
CE
-
10
1個
PCI
標準
121.69
105.68
RS-232C
4
-
対象外
CE
-
-
1個
PCI Express
LowProfile
121.69
67.9
RS-232C
4
-
対象外
-
-
10
1個
PCI Express
標準
121.69
110.18
RS-232C
4
-
対象外
-
-
10
1個
PCI
標準
121.69
88
RS-232C
4
-
対象外
-
-
10
1個
PCI
標準
121.69
105.68
RS-232C
4
絶縁・耐サージ
対象外
CE
-
10
1個
PCI
標準
121.69
105.68
RS-422A/485
4
絶縁
対象外
CE
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,800
( 27,280 )
8日目
39,100
( 43,010 )
8日目
44,000
( 48,400 )
8日目
29,600
( 32,560 )
7日目
33,000
( 36,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,50015,250
( 16,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,000
( 39,600 )
8日目
40,700
( 44,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,000
( 15,400 )
8日目
24,300
( 26,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
54,000
( 59,400 )
7日目
57,000
( 62,700 )
8日目
51,900
( 57,090 )
8日目
57,000
( 62,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
65,80032,900
( 36,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,900
( 43,890 )
8日目
49,300
( 54,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
56,900
( 62,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,000
( 51,700 )
11日目
21,800
( 23,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,90028,755
( 31,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,200
( 70,620 )
8日目

詳細情報

基本情報

モデムなどとの通信用インターフェイスとして使用できる拡張ボード。
【特長】
・RS-232C/422A/485規格のシリアル通信ポートをパソコンに拡張するインターフェイスボード(カード)です。
・RS-232C/422A/485規格のシリアル通信ポートを備えた計測器、バーコードリーダ、業務用AV機器、UPS、プリンタ、モデムなどとの通信用インターフェイスとして使用できます。
・工業用スペックの高信頼設計と豊富なラインアップ。
・PCIExpress/PCI/USB/PCカードの各種バス仕様、通信規格、搭載ポート数で豊富なバリエーションをご用意しています。
・各チャネル間、および各通信ラインとパソコンを電気的に絶縁しています。チャネル間の信号干渉、通信ラインのノイズによる誤動作、破損を防止します。
・通信ラインにサージ保護回路を内蔵しています。サージ電圧や突入電流によるパソコンの破損や誤動作を防止します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 修理・解析のご依頼方法:商品情報をご確認下さい。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
開発品
5
満足度:5.0
この商品は自社で製品化前の開発品用に購入しました。以前にも自社の開発品に使用した経験があって、使い勝手等もわかっています...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシリアル通信製品の選定方法(ラインアップ・オススメ品)について
A
下記URLをご参照ください。https://contec.e-srvc.com/app/answers/detail/a_id/981/kw/RS-232C
Q設定可能な、ボーレートの値を教えてください。
A
“分周レジスタに設定する値”は、ソフトウェアにてボーレートを設定することにより、分周レジスタに値が自動的に設定されます。詳細は下記URLをご参照ください。https://contec.e-srvc.com/app/answers/detail/a_id/688/kw/COM

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC-HELPER シリアル通信 RS-232C/422A/485
絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード
PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)
PCI シリアル通信カード(RS-422/485)
RS-232C 4ch シリアル通信ユニット
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)ミスミミスミミスミコンテック(PC関連)
通常価格14,000-30,00030,000 -46,00015,80040,100
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
機能シリアル通信シリアル通信シリアル通信シリアル通信シリアル通信シリアル通信
よく一緒に購入される商品

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング