エレクトロニクス部品技術窓口
パルス列を入力し、パルス数をカウントする機能をパソコンに拡張するインターフェイスボード。 【特長】 ・...
詳細を確認| 型式 | バス | モータ速度範囲 | カウント方式 | チャネル数 | カウンタ応答周波数 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC-4DL-PE | PCI Express | 0.3~9.8Mpps | 28bit アップ/ダウン | 4ch | 1MHz(オープンコレクタ出力) 3MHz(TTL出力) 5MHz(差動出力) |
| SMC-8DL-PE | PCI Express | 0.3~9.8Mpps | 28bit アップ/ダウン | 8ch | 1MHz(オープンコレクタ出力) 3MHz(TTL出力) 5MHz(差動出力) |
PCI Express対応モーションコントロールボード
| 型式 | バス | モータ速度範囲 | カウント方式 | チャネル数 | カウンタ応答周波数 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMC-4DL-PCI | PCI | 0.3~9.8Mpps | 28bit アップ/ダウン | 4ch | 1MHz(オープンコレクタ出力) 3MHz(TTL出力) 5MHz(差動出力) |
| SMC-8DL-PCI | PCI | 0.3~9.8Mpps | 28bit アップ/ダウン | 8ch | 1MHz(オープンコレクタ出力) 3MHz(TTL出力) 5MHz(差動出力) |
PCI 対応モーションコントロールボード
| 型式 | バス | 周波数 | カウント方式 | チャネル数 | 入力信号 | コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-3208M-PE | PCI Express | 10MHz バスマスタ転送 | 32bit アップ/ダウン | 8ch | TTL/差動 | 96ピン ハーフピッチ |
| CNT-3204MT-LPE | PCI Express (Low Profile) | 10MHz バスマスタ転送 | 32bit アップ/ダウン | 4ch | LVTTL | 68ピン 0.8mmピッチ |
| 型式 | バス | 周波数 | カウント方式 | チャネル数 | 入力信号 | コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT24-2(USB)GY | USB | 500KHz | 24bit アップ/ダウン | 2ch | 絶縁 | 18ピン スクリューレス ターミナル×2 |
| 型式 | バス | 周波数 | カウント方式 | チャネル数 | 入力信号 | コネクタ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT32-8M(PCI) | PCI | 10MHz バスマスタ転送 | 32bit アップ/ダウン | 8ch | TTL/差動 | 96ピン ハーフピッチ |
| CNT32-4MT(LPCI) | PCI (Low Profile) | 10MHz バスマスタ転送 | 32bit アップ/ダウン | 4ch | LVTTL | 68ピン 0.8mmピッチ |
| CNT24-4D(PCI)H | PCI | 1MHz | 24bit アップ/ダウン | 4ch | TTL/差動 | 96ピン ハーフピッチ |
| CNT24-4(PCI)H | PCI | 1MHz | 24bit アップ/ダウン | 4ch | TTL/絶縁 (500KHz) | 37ピン D-SUB |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
130,800円 ( 143,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61,000円 ( 67,100円 ) | 8日目 |
134,800円 ( 148,280円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
76,900円 ( 84,590円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
パルス列を入力し、パルス数をカウントする機能をパソコンに拡張するインターフェイスボード。
【特長】
・カウント値の加算/減産処理をボード内部で行い、必要な時に現在のカウント値を読みだすことができる。
・インクリメンタル形のロータリーエンコーダやリニアゲージ、パルス出力タイプの流量計や電力計などと接続して使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)
0通常価格(税別):46,000円

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
4.5通常価格(税別):8,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
0通常価格(税別):30,000円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

ラトックシステム
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61
0通常価格(税別):20,270円

MOXA
2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL
0通常価格(税別):15,000円

MOXA
PCIe/UPCI/PCIシリアルカード CP-132UL-I-DB9M
0通常価格(税別):21,000円