17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 形状

    • A-3
    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • NEMA規格有無

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)

通常単価(税別)
7,88410,575
税込単価
8,67211,633
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65となる、移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け電...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

3115WJの外観

3115WJの外観

  • 接地形2P/15A/125V
  • 適用電線:φ1.6~2(直径1.6~2mm)、2mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4
  • 単重:301.5g
  • 引掛形
3325WJ-L6の外観

3325WJ-L6の外観

  • 接地形2P/30A/250V
  • NEMA規格番号:NEMA L6-30
  • 適用電線:φ2.6~3.2(直径2.6~3.2mm)、5.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R5.5-5
  • 単重:483.8g
  • 引掛形
4225WJの外観

4225WJの外観

  • 接地形3P/20A/250V
  • 適用電線:φ2~2.6(直径2~2.6mm)、3.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R3.5-4
  • 単重:455.4g
  • 引掛形
4325WJの外観

4325WJの外観

  • 接地形3P/30A/250V
  • 適用電線:φ2.6~3.2(直径2.6~3.2mm)、5.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R5.5-5
  • 単重:485.8g
  • 引掛形
4325WJ-L15の外観

4325WJ-L15の外観

  • 接地形3P/30A/250V
  • NEMA規格番号:NEMA L15-30
  • 適用電線:φ2.6~3.2(直径2.6~3.2mm)、5.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R5.5-5
  • 単重:492.3g
  • 引掛形
7115GWJの外観

7115GWJの外観

  • 接地形2P/15A/125V
  • NEMA規格番号:NEMA 5-15
  • 適用電線:φ1.6~2(直径1.6~2mm)、2mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4
  • 単重:297.8g
  • 平刃形

3115WJの寸法図

 

(単位:mm)

 

3115WJの寸法図

3115WJの寸法図

※16絶縁カバーは点線にて表示しています。

 
3115WJの裏面寸法図

3115WJの裏面寸法図

※16絶縁カバーは、はずしています。

 
部番部品名箇数摘要
1プレート1黄銅 ニッケルメッキ、梨地仕上
2ゴムパッキング1ゴム
3平蓋1黄銅 ニッケルメッキ、梨地仕上
4ねじリング1黄銅 ニッケルメッキ
5ケース1黄銅 ニッケルメッキ
6Oリング1ゴム
7ボディA1ポリアミド樹脂
8ボディB1ポリアミド樹脂
9アース刃1黄銅 ニッケルメッキ
102黄銅
11端子ねじ3黄銅 M4
12組ボールチェーン1ステンレス
13カシメ金具2黄銅 ニッケルメッキ
14取付用当板1黄銅 ニッケルメッキ
15プレートねじ4ステンレス M4
16絶縁カバー1ゴム性塩化ビニル樹脂 黒色

3325WJ-L6の寸法図

 

(単位:mm)

 

3325WJ-L6の寸法図

3325WJ-L6の寸法図

※17絶縁カバーは点線にて表示しています。

 
3325WJ-L6の裏面寸法図

3325WJ-L6の裏面寸法図

※17絶縁カバーは、はずしています。

 
部番部品名箇数摘要
1プレート1黄銅 ニッケルメッキ、梨地仕上
2ゴムパッキン1ゴム
3平蓋1黄銅 ニッケルメッキ、梨地仕上
4ねじリング1黄銅 ニッケルメッキ
5ケース1黄銅 ニッケルメッキ
6Oリング1ゴム
7ボディA1ナイロン製
8ボディB1ナイロン製
9アース刃1黄銅 ニッケルメッキ
10刃A1黄銅
11刃B1黄銅
12端子ねじ3黄銅 M4.5
13組ボルトチェーン1ステンレス
14カシメ金具2黄銅 ニッケルメッキ
15取付用当板1黄銅 ニッケルメッキ
16プレートねじ4ステンレス M4
17絶縁カバー1ゴム性塩化ビニル樹脂

※一部の型番の情報のみ掲載しています。

共通事項

  • 黄銅製のプレートには、耐触性・耐環境性に優れるニッケルめっきを施した。
  • 取付ねじと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー付き。
  • 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能。


以下、引掛形・接地形2P 15A 250V (NEMA規格 L6-15)商品につきまして2021年3月21日より順次、栓刃の形状(寸法値)変更となります。
新旧ともに同定格のさし込み口への挿入について品質及び性能上、問題ございません。
恐れ入りますが、 新商品への切り替え時期 につきましては 旧品在庫なくなり次第とさせて頂きます 。
予めご了承ください。

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

NEMA規格有無

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

ℓ寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
[その他] 接地形3P 引掛形
250
30
102
102
82.5
60.5
10
1個
[A-3] 接地形2P A-3平刃形
125
15
82
82
58.5
38.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,575
( 11,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,884
( 8,672 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65となる、
移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け電源受電に使用するためのインレット。
【特長】
・屋外設置の移動機器や電源ケーブルをなくしたい機器等に取り付け、電源を受電するための器具。
・平蓋、または防水丸蓋との組み合わせで防水仕様となる。
・使用時、未使用時ともにJIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。
・本体難燃性:UL94 V-0。
【用途】
・スマートハウスや非常時給電(非常用電源)、移動用配電盤や移動店舗など。
・高い防水性能を必要とする受電口に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q絶縁カバーは付いていますか?
A
充電部の露出を避けることができる絶縁カバーのほか、取付ねじも添付されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)
防水形フランジインレット
防水形パネルコンセント(セット品)
防水形パネルコンセント(高容量タイプ・100A)
ハイパープラグ(平刃形)
複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格7,884-2,191 -3,29719,683 -4,0377,946
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類インレットインレットアウトレットアウトレットプラグアウトレット
代表規格PSEPSEPSEPSEPSEPSE
-
保護等級IP65IP44----
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング