エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用し...
詳細を確認
(単位:mm)

マルチユースOAタップ 抜止形15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセットの図面
| 極配置 | コード | プラグ | 型番 | |
|---|---|---|---|---|
| 125V 抜止形・6ヶ | 3m | 引掛形 | [L] | KC1335 |
| 5m | 引掛形 | [L] | KC1335(5M) | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,401円2,350円 ( 2,585円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,373円 ( 10,310円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。
・内蔵コンセント/ケース材質に耐熱性/耐トラッキング性などを保有します。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用します。
・6つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法です(40mm)。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。
・許容電流値が高く、耐熱性/柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブルを採用します。
【用途】
・スタイリッシュ化/省スペース化するのに最適。

アメリカン電機
マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M
送り配線と3.5mm<sup>2</sup>電線に対応する構造を持つ、抜止形15A×6ヶ口、平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。

アメリカン電機
マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・一体成形平刃形・コードセット)
送り配線と3.5mm<sup>2</sup>電線に対応する構造を持つ、抜止形15A×4ヶ口、一体成形平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。

アメリカン電機
マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M
送り配線と3.5mm<sup>2</sup>電線に対応する構造を持つ、平刃形15A×4ヶ口、平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ(平行型)
4.8通常価格(税別):395円

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~