17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチユースOAタップ 抜止形15A×6ヶ口 平刃形プラグ付コードセットの仕様例

 

(単位:mm)

 

マルチユースOAタップ 抜止形15A×6ヶ口 平刃形プラグ付コードセットの寸法図

マルチユースOAタップ 抜止形15A×6ヶ口 平刃形プラグ付コードセットの寸法図

  • ※ (*)についてはサーキットプロテクター付のみの適応です。
極配置コードプラグ型番備考
125V
抜止形・6ヶ
3m平刃形[S]KC1330-
5m平刃形[S]KC1330(5M)-
3m平刃形[S]KC1330NFノイズフィルター/耐雷サージ機能付

型番リスト

表示件数

商品タイプ

ケーブル長

(m)

付加機能

最小発注数量
電源タップ
3
ノイズフィルター無
1個
電源タップ
5
ノイズフィルター無
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,068
( 8,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,934
( 9,827 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

送り配線が可能なマルチユースOAタップ。
【特長】
・VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つ。
・内蔵コンセント/ケース材質に耐熱性/耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・6つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2等、各種電線に対応。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
・コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性/柔軟性に優れるソフトVCTケーブルを採用。
【用途】
・スタイリッシュ化/省スペース化するのに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5Mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q固定は可能ですか?
A
仮固定用の取付穴が4ヵ所ございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M
マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M
マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M
マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M
汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ
マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格8,068-6,682 -6,737 -9,373 -5,078 -8,702 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
プラグ形状A-3A-3A-3引掛け・NEMAA-2A-3
ソケット形状A-3抜け止めA-3抜け止めA-3ソケットA-3抜け止めA-3抜け止めA-3ソケット
定格電流(A)151515151515
定格電圧(V)125125125125125125
差込口個数/分割口644686

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング