エレクトロニクス部品技術窓口
4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。【特長...
詳細を確認
マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口(表面)の外観

マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口(裏面)の外観

抜止形・4ヶ
(単位:mm)

マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口の寸法図1
※ ブランクピース(端末用フタ):送り配線をする場合は、取り除いて使用ください。
※ コードはたばねて使用しないでください。コードの上に物をのせないでください。(一体成形・VCTFコードのみ)

マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口の寸法図2
※ 同一回線内で送り配線をする場合は合計15A以内でご使用ください。
※ グリップ(電線保持用):使用電線によって大小差し換えてご使用ください。
※ 平刃形プラグ(一体成形・VCTFコード)の場合、グリップ逆方向取付けとなります。

引掛形さし込みプラグの寸法図
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | プラカバーA | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 2 | プラカバーB | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 3 | 抜止形複式機器用アウトしット | 2 | 7117GHDZ |
| 4 | グリップ(電線保特用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
| 5 | コード口用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 6 | アウトレット連結板 | 3 | 銅合金 |
| 7-3 | ケーブル付引掛形さし込みプラグ | 1 | ソフトVCT 3C 2mm2:3112N |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,184円 ( 9,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,112円 ( 8,923円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能な電源タップ。
【特長】
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つ。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~