エレクトロニクス部品技術窓口
送り配線が可能なマルチユースOAタップ 6ヶ口。【特長】・6つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
(単位:mm)

マルチユースOAタップ NEMA L6-15R×6ヶ口 コードなしの寸法図
| 適用電線 | 電線接続方式 | 適用圧着端子 |
|---|---|---|
| VCT 2mm2、3.5mm2 | 圧着端子式 | R2-4, R3.5-4 |

5種類のさし込み口形状による組み合わせ(01)

5種類のさし込み口形状による組み合わせ(02)
(単位:mm)

製品の名称1

製品の名称2
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | プラカバーA | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 2 | プラカバーB | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 3 | 引掛形複式機器用アウトレット | 3 | 3127HD |
| 4 | グリップ(電線保持用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
| 5 | コード口用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 6 | アウトレット連結板 | 3 | 銅合金 |
送り配線が可能なマルチユースOAタップ 6ヶ口。
【特長】
・6つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル1.25〜3.5mm2等、各種電線に対応。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
【用途】
・スタイリッシュ化/省スペース化するのに最適。


アメリカン電機
マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M
送り配線と3.5mm<sup>2</sup>電線に対応する構造を持つ、抜止形15A×6ヶ口、平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。

アメリカン電機
マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M
送り配線と3.5mm<sup>2</sup>電線に対応する構造を持つ、平刃形15A×4ヶ口、平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~