エレクトロニクス部品技術窓口
送り配線が可能で、耐熱性、耐トラッキング性などを保有するハイスペックなOAタップ。【特長】・VCT3....
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

引掛形・4ヶ
プラグ栓刃がR状に形成されており、コンセント等の受側に差し込んだ後、右に回すとロックされて引き抜くことができなくなるさし込み口形状。プラグが抜けては困るような確実な接続が必要な環境に最適。
【KU1050】
(単位:mm)

寸法図(KU1050)(01)
(単位:mm)

寸法図(KU1050)(02)
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | プラカバーA | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 2 | プラカバーB | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 3 | 引掛形複式機器用アウトレット | 2 | 3127HD |
| 4 | グリップ(電線保持用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
| 5 | コード口用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
| 6 | アウトレット連結板 | 3 | 銅合金 |
送り配線が可能で、耐熱性、耐トラッキング性などを保有するハイスペックなOAタップ。
【特長】
・VCT3.5mm2電線に対応する構造。
・内蔵コンセント ケース材質に耐熱性、耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・4つのさし込み口付き。
・接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能。
・スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。

アメリカン電機
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M
送り配線と3.5mm<sup>2</sup>電線に対応する構造を持つ、NEMA L6-15R×4ヶ口、引掛形プラグ(NEMA L6-15P)付コードセットのOAタップです。

アメリカン電機
マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M
送り配線と3.5mm<sup>2</sup>電線に対応する構造を持つ、抜止形15A×4ヶ口、平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。

アメリカン電機
マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M
送り配線と3.5mm<sup>2</sup>電線に対応する構造を持つ、平刃形15A×4ヶ口、平刃形プラグ付コードセットのOAタップです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ(平行型)
4.8通常価格(税別):395円

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~