エレクトロニクス部品技術窓口
送り配線が可能なマルチユース電源タップ。【特長】・VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つ。・内蔵コ...
詳細を確認
(単位:mm)

KU0120/KU0710の寸法図
(単位:mm)

KU0060/KU0730/KU0770の寸法図
(単位:mm)

KU0260の寸法図

各部名称図

各部名称図
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | プラカバ-A | 1 | ナイロン製 |
| 2 | プラカバ-B | 1 | ナイロン製 |
| 3 | 複式埋込コンセント | 3 | 7210GD-5-IV |
| 4 | ホールドピース | 2 | ナイロン製 |
| 5 | ブランクピース | 1 | ナイロン製 |
| 6 | 電線(緑) | 2 | IV電線 φ2.0(直径2.0mm) |
| 7 | 電線(白) | 2 | IV電線 φ2.0(直径2.0mm) |
| 8 | 電線(黒) | 2 | IV電線 φ2.0(直径2.0mm) |
送り配線が可能なマルチユース電源タップ。
【特長】
・VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つ。
・内蔵コンセント/ケース材質に耐熱性/耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
・6つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2等、各種電線に対応。
【用途】
・NEMA規格5-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適。
・スタイリッシュ化/省スペース化するのに最適。


アメリカン電機
マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M
送り配線と3.5mm<sup>2</sup>電線に対応する構造を持つ、NEMA L6-15R×4ヶ口、引掛形プラグ(NEMA L6-15P)付コードセットのOAタップです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ(平行型)
4.8通常価格(税別):395円

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~