17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

OAタップ 抜止形8ヶ口 平刃形プラグ パソコン連動機能付 A8921

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OAタップ 抜止形8ヶ口 平刃形プラグ パソコン連動機能付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A8921

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

接地形2P/15A/125Vのスタンダードなマグネット付きOAタップ8ヶ口。
【特長】
・パソコン本体の電源スイッチ操作と連動して、周辺機器を一括オン/オフできる機能を搭載。
・感度設定LEDを確認することにより、デスクトップパソコンに最適な感度で設定が可能。
・マグネット(4ヶ所)付きなので、手軽に吸着使用が可能。
【用途】
・オフィスなどのデスクトップPCにおいて、効率アップと消し忘れ防止による省エネに貢献。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-3
ソケット形状
A-3抜け止め
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
2
差込口個数/分割口
8
対応国(規格)
日本(PSE)
芯数
3
付加機能
パソコン連動
単重(g)
835.7

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト