17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ハイパーパラタップ 平刃形15A×8ヶ口 平刃形プラグ付コードセット KC1030HXL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイパーパラタップ 平刃形15A×8ヶ口 平刃形プラグ付コードセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KC1030HXL

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現した電源タップ。
【特長】
・導電効率の向上と導通安定化を目的として開発。
・ボディ筐体(外郭・絶縁部)には、グラスファイバーを15%含有させた強化ナイロン樹脂を採用。
・コンセント充電部の刃受は脱酸・リン青銅を採用することで、プラグ接合時の栓刃保持力と反復性能を向上。
・刃受と繋がる端子部には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用。
・電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用。
【用途】
・オーディオ用電源のほか、コンピュータ・通信・放送・試験計測・レーダーなど。
・クリアで良質な導通を必要とするさまざまな環境において、優れた威力を発揮。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-3
ソケット形状
A-3ソケット
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
3
差込口個数/分割口
8
対応国(規格)
日本(PSE)
芯数
3
ソケット形状詳細
A-3平刃形
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト