エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    アクセスタップ 引掛形15A×4ヶ口 コード無し

    型番:

    AU1010
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AU1010の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    ソケット形状
    引掛け・NEMA
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    差込口個数/分割口
    4
    対応国(規格)
    日本(PSE)
    芯数
    3
    ソケット形状詳細
    接地形2P 引掛形
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    アクセスタップ 引掛形4ヶ口 コードナシ AU1010の仕様

    AU1010(表面)の外観

    AU1010(表面)の外観

    AU1010(裏面)の外観

    AU1010(裏面)の外観

    引掛形・4ヶ

    引掛形・4ヶ

    寸法図

     

    (単位:mm)

     

    AU1010の寸法図

    AU1010の寸法図

    結線端子部(端子部保護カバー取り外し状態)

    結線端子部(端子部保護カバー取り外し状態)

    ブランクピース(端末用フタ)は、送り配線をする場合取り除いて使用すること。

    ホールドピース(電線保持板)

    ホールドピース(電線保持板)

    使用電線に合わせて、差し替えて取り付ける。(ホールドピースBは添付部品)

    ホールドピース取り付け状態

    ホールドピース取り付け状態

    使用電線に合ったホールドピースにて電線保持側の方向(上矢印)に注意して端子部保護カバーへ取り付ける。

    端子部保護カバー裏面

    端子部保護カバー裏面

    製品には予めホールドピースAが取り付けられている。

    部番部品名箇数摘要
    1プラカバーA1ナイロン製
    2プラカバーB1ナイロン製
    3引掛形複式機器用アウトレット23117HD
    4端子部保護カバー2ポリカーボネート製
    5ホールドピースA2ナイロン製
    6ホールドピースB2ナイロン製(添付部品)
    7ブランクピース1ナイロン製

    製品仕様

    • 色:白色
    • 適用電線:φ1.6~2.6(直径1.6~2.6mm)、VCT 2mm2、3.5mm2、5.5mm2
    • 電線接続方式:圧着端子式、引締式
    • 適用圧着端子:R2-5、R3.5-5、R5.5-5
    • 本体難燃性:UL94 V-0
    • 単重:471g
    • 適用規格:JISC8303 配線用差込接続器
    • ケースや内蔵コンセントに使用している材質には、耐熱性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れ、UL認定の難燃仕様(UL94V-0)を持つナイロン樹脂を採用。
    • さし込み口が側面にあるため、ホコリなどのイブの侵入を防ぐことができる。
    • 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取り付け可能。
    送り配線ができるマルチな仕様

    送り配線ができるマルチな仕様

    ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用が可能。

    多種電線を固定

    多種電線を固定

    グリップはさし込み式で、キャブタイヤケーブル1.25~5.5mm2やVVF1.6~2.6mm等、各種電線を固定。
    通電ロスを低減させるための導体サイズアップに対応。
    AとB(上記画像参照)2種類(各2ヶ付属)あるので、使用する電線に合わせて使うこと。

     

    ※一部の製品情報のみ掲載しています。

    開発秘話

     

    15A定格の電源環境でも太い電線を使用する現場があるので、それに対応するタップが欲しい、という要望から製品化されました。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AU1010
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,795
    ( 10,775 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    送り配線が可能で、VCT1.25~5.5mm2電線が接続できる構造を持ち、
    側面に4ヶの引掛形さし込み口が付いた電源タップ。
    【特長】
    ・接地形2P 15A 125V。
    ・圧着端子による結線と引締式による結線が可能。
    ・ブランクピース(防じん対策用フタ)を取り外すことで、
    送り配線が可能な分岐用タップとしても使用ができる。
    ・本体材料に、耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、
    有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
    ・結線端子部を覆う保護カバーが透明のため、接続後でも結線状態を確認することが可能。
    【用途】
    ・卓上や床上だけではなく、確実な接続を必要とするフリーアクセスフロアなど。
    ・多彩な電源環境の構築を強力にサポート。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクセスタップ 引掛形15A×4ヶ口 コード無しの型番AU1010のページです。 型番AU1010に関する仕様情報を記載しております。
    アクセスタップ 引掛形15A×4ヶ口 コード無しのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
    A
    本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
    Q固定は可能ですか?
    A
    両側面部には、仮固定用取付孔(4ヶ所)があります。
    また本体裏面にはさし込み式マグネット(Z0353:別売)の取り付け部があります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクセスタップ 引掛形15A×4ヶ口 コード無し
    アクセスタップ 抜止形15A×4ヶ口 コードなし
    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し
    マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し
    マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット
    マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)
    メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
    通常価格9,7958,3286,4154,1127,526 -8,112 -
    通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ-電源タップ
    ソケット形状引掛け・NEMAA-3抜け止め引掛け・NEMA / A-3抜け止めA-3ソケット / 引掛け・NEMA引掛け・NEMAA-3抜け止め
    定格電流(A)151515151515
    定格電圧(V)125125125125125125
    差込口個数/分割口446444

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング