エレクトロニクス部品技術窓口
コンセント使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65(耐じん、噴流形)の性能を持たせることができる防水...
詳細を確認
(単位:mm)

W501-2の寸法図
(単位:mm)

各部名称
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | プレート | 1 | 黄銅 1.2t ニッケルメッキ、なし地仕上 |
| 2 | ゴムパッキング | 1 | 非移行性ゴム |
| 3 | 平蓋 | 1 | 黄銅 ニッケルメッキ、なし地仕上 |
| 4 | ねじリング | 1 | 黄銅 ニッケルメッキ |
| 5 | Oリング | 1 | ゴム |
| 6 | 組ボールチェーン | 1 | ステンレス |
| 7 | カシメ金具 | 2 | 黄銅 ニッケルメッキ |
| 8 | プレートねじ | 2 | 黄銅 M3.5 ニッケルメッキ |
| 9 | プレートねじ用防水ワッシャー | 2 | ナイロンシート |
コンセント使用時・未使用時ともに防水保護等級IP65(耐じん、噴流形)の性能を持たせることができる防水形プレート。
【特長】
・コンセント使用時には防水丸蓋をプラグに被せる、また未使用時には平蓋を閉めることでIP65の性能を持たせる。
・平蓋付き。
・高度の密閉性と耐久性を備えている。
・防水コンセント、防じんコンセントとして屋内/外を問わず20~30Aの電源を設置が可能。
・JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品。
【用途】
・風雨にさらされるような屋外、フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により水などの液体がかかるような場所での使用に最適。
・粉塵やホコリが飛散するような場所などにも最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
引掛防水ゴムキャップ
5通常価格(税別):933円~

ミスミ
【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)
4.6通常価格(税別):195円

明工社
変換アダプター
4.3通常価格(税別):1,047円~

アメリカン電機
絶縁カバー Z0259・Z0260・Z0261
3.3通常価格(税別):1,102円~

ミスミ
【PANASONIC】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックス
5通常価格(税別):883円~

ミスミ
【アメリカン電機】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用カバープレート
0通常価格(税別):498円~

アメリカン電機
防じん・防水形シーロックプレート 引掛形20A・30A 埋込コンセント専用(ボス径40.5mm)
0通常価格(税別):2,404円~

Panasonic
引掛防水ゴムコードコネクタボディ
0通常価格(税別):1,571円~

Panasonic
ゴムコードコネクタ ゴムキャップ(非防水)
0通常価格(税別):568円~