エレクトロニクス部品技術窓口
防水・防塵保護等級で材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製の防水蓋。【特長】・防水形プラグに取り付ける...
詳細を確認
防水カバー WKP30の外観(表面)
適用プラグ:3312RW-L5・3322RW-L6・3322RW・3362RW・4322RW・4322RW-L15・4362RW

防水カバー WKP30の外観(裏面)
(単位:mm)

防水カバー WKP30の寸法図

防水カバー WKP30の構造図
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴムカバー | 1 | 耐候性ゴム |
| 2 | 組ボールチェーン | 1 | ステンレス 230mm |
| 3 | リング | 1 | ステンレス |
| 4 | リング止金具 | 1 | 黄銅 ニッケルめっき |
| 5 | ワッシャー | 1 | 軟鋼 亜鉛メッキクロメート処理 |
| 6 | リング小 | 1 | ステンレス |
| 7 | グリップ用取付金具 | 1 | ステンレス |
( )寸法:参考値

防水カバー WKP60の外観(表面)
適用プラグ:3622RW・3662RW・4622RW・4662RW

防水カバー WKP60の外観(裏面)
(単位:mm)

防水カバー WKP60の寸法図(表面)

防水カバー WKP60の寸法図(裏面)
| 部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 防水カバー | 1 | 耐候性ゴム |
| 2 | 組ボールチェーン | 1 | ステンレス |
| 3 | リング | 2 | ステンレス |
| 4 | リング止金具 | 1 | 黄銅 ニッケルメッキ |
防水・防塵保護等級で材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製の防水蓋。
【特長】
・防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる。
・器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属。
・JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品※。
※表記の防塵・防水性能(IPコード)は、JIS C 0920の試験方法に則ったものです。
【適用商品一覧】
・WKP203: 3212RW-L5, 3222RW-L6, 3242RW-L8, 3222RW
・WKP30: 3312RW-L5, 3322RW-L6, 3322RW, 3362RW, 4322RW, 4322RW-L15, 4362RW
・WKP60: 3622RW, 3662RW, 4622RW, 4662RW
・WKP100: 31022RW, 31062RW, 41022RW 41062RW
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
引掛防水ゴムキャップ
5通常価格(税別):933円~

ミスミ
【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)
4.6通常価格(税別):195円

アメリカン電機
複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー
0通常価格(税別):940円

ホーザン
2ピン変換アダプター HS-32
5通常価格(税別):680円

アメリカン電機
絶縁カバー Z0259・Z0260・Z0261
3.3通常価格(税別):1,102円~

アメリカン電機
絶縁カバー 60A・100A器具用(熱収縮タイプ)
0通常価格(税別):625円~

アメリカン電機
プレート 防水パネルリフトカバー
0通常価格(税別):1,804円~

アメリカン電機
防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
0通常価格(税別):3,997円~

アメリカン電機
1Uコンセントバー用ブラケット(40mm)
0通常価格(税別):1,886円~