エレクトロニクス部品技術窓口
未使用時の100Aの防水形コードコネクタボディに取り付けることで、防水性能を保持できる防水蓋。【特長】...
詳細を確認
100A防水形コードコネクタボディとWK100イメージ

WK100取付状態イメージ
WKは60A埋込コンセントに取り付けることで、また、WK100は100Aフランジコンセントに取り付けることで、いずれも未使用時にさし込み口にホコリの侵入を防ぐことができる(非防水仕様)。
【WK100】
【WK】
【WK30】
(単位:mm)

寸法図(WK30/WK/WK100)
| 型番 | 適用コードコネクタボディ | 適用コンセント |
|---|---|---|
| WK30 | 3314RW-L5・3324RW-L6・3324RW・3364RW・4324RW・4324RW-L15・4364RW | - |
| WK | 3624RW・3664RW・4624RW・4664RW | 3620・3660・4620・4660 |
| WK100 | 31024RW・31064RW・41024RW・41064RW | 31026・31066・41026・41066 |
未使用時の100Aの防水形コードコネクタボディに取り付けることで、防水性能を保持できる防水蓋。
【特長】
・材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製。
・器具の丸バンド、ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属。
【用途】
・未使用時のさし込み口へのホコリ等の侵入を防止。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
引掛防水ゴムキャップ
5通常価格(税別):933円~

ミスミ
【明工社】製商品 延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)
4.6通常価格(税別):195円

明工社
コンセントカバー・ブランクチップ
2.5通常価格(税別):132円~

アメリカン電機
複式横型埋込コンセント・複式機器用アウトレット用絶縁カバー
0通常価格(税別):940円

Panasonic
ゴムコードコネクタ ゴムキャップ(非防水)
0通常価格(税別):568円~

ミスミ
【PANASONIC】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックス
5通常価格(税別):883円~

ミスミ
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用)
5通常価格(税別):418円~

アメリカン電機
防じん・防水形シーロックプレート SLP1000・SLP1000ーSV
5通常価格(税別):3,000円~

ホーザン
2ピン変換アダプター HS-32
5通常価格(税別):680円